Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLCM-1CP SmartMount® Ceiling Mounts with Ceiling Plate & Tilt Box for up to 90" Displays

PLCM-1CP SmartMount® Ceiling Mounts with Ceiling Plate & Tilt Box for up to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® PLCM-1(CP)-Deckenhalterungen verwenden 1,5" NPT-Verlängerungsrohre für Vielseitigkeit, Unterstützung und Verbindung. Die 1,5" NPT-Gewinderohre machen es einfach, jede Halterung an Ihre spezifische Anwendung anzupassen. Das PLCM-1-Kit kombiniert die PLCM-2-Neigebox und eine EXT103-Säule mit fester Länge und 1,5" NPT, um einen Abhang von 36", -5°/+2° einstellbare Neigung und 360° Schwenkbarkeit zu erreichen. In Kombination mit einer Peerless-AV®-Deckenplatte und einer universellen oder festen Display-Adapterplatte ergibt es die perfekte Kombination für die Deckenmontage von Flachbildschirmen in Sportanlagen, Flughäfen, Lobbys oder Einzelhandelsumgebungen.

Merkmale

  • Zusätzliche Adapterplatten zur Displaymontage erhältlich (separat erhältlich)
  • VESA-Montagemuster 75 x 75 und 100 x 100 mm im Lieferumfang enthalten (Display-Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • Einfache Displaymontage per Haken
  • Peerless-AV EXT103 Aluminium-Verlängerungssäule im Lieferumfang enthalten, bietet eine 36" lange Verlängerung
  • -5° bis 20° einstellbare Neigung und 360 Grad schwenkbar
  • Quer- oder Hochformat
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 90"
    • Weight Capacity; 150lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • tilt; 20 fixed
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 34.38" (876mm)
    • Product Dimensions; 18.00 X 34.48 X 3.59" (457 x 876 x 91mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 21lb (10Kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029209188

    Variant ID: 34322259771523

    Variant SKU: PLCM-1CP

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplcm-1cp
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika