Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLCM-4 Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

PLCM-4 Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® PLCM-4 Tilt Boxes für Deckenmontage funktionieren mit allen 1,5" NPT-Verlängerungsrohren und bieten so Vielseitigkeit, Unterstützung und Anschlussmöglichkeiten. Die 1,5" NPT-Gewinderohre machen es einfach, jede Halterung an Ihre spezifische Anwendung anzupassen. Die PLCM Tilt Boxes können in Verbindung mit den AEC- oder EXT-Säulen von Peerless-AV sowie den PLP-Adapterplatten für kundenspezifische Deckenmontageanwendungen verwendet werden. Diese Tilt Boxes bieten eine Vorwärtsneigung von -5° bis 20° und eine Schwenkbarkeit von 360°, sodass Sie den perfekten Betrachtungswinkel finden können.

Merkmale

  • Deckenplatte und Verlängerungssäulen erforderlich (separat erhältlich)
  • Zusätzliche Adapterplatten zur Displaymontage erhältlich (separat erhältlich)
  • PLCM-4 kann in Reihe auf 1,9"- oder 2,0"-Verlängerungssäulen montiert werden, um mehrere Displays zu stapeln
  • VESA®-Montagemuster 75 x 75 und 100 x 100 mm im Lieferumfang enthalten (Display-Montagehardware ACC918 nicht im Lieferumfang enthalten)
  • -5° bis 20° einstellbare Neigung und 360° schwenkbar
Spezifikation
  • Product Specs

    • Screen Range; up to 90''
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)

    Variant ID: 29193746972787

    Variant SKU: PLCM-4

    Type: Ceiling Mount

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplcm-4
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit