Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

Google-Übersetzung,

Die speziellen PLP-Adapterplatten bieten Kompatibilität für Displays mit einem bestimmten VESA®-Muster. Diese Adapterhalterungen sind so konzipiert, dass sie sich schnell und einfach an vielen Peerless-AV®-Displayhalterungen anbringen lassen, die das PLP-Montagemuster aufweisen. Befestigen Sie Ihr Display mit der Gewissheit, dass die mitgelieferte Sicherheitshardware Diebstahl verhindert und Ihre Displays sicher befestigt hält.

Merkmale

  • Alle Peerless-AV® PLP-Adapterplatten sind mit Sicherheitshardware für einen effektiven Diebstahlschutz ausgestattet
  • Kompatibel mit vielen Peerless-AV®-Displayhalterungen (Halterungen separat erhältlich)
  • Spezielle VESA 200 × 200 mm PLP-Adapterplatte
  • Schwere Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl
Spezifikation
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 200
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • UPC Code; 735029254737

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029254737

    Variant ID: 34322259607683

    Variant SKU: PLP-V2X2

    Type: Mount Adapter Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplp-v2x2
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit