Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PR565 Paramount™ Flat Panel Cart for 55" to 75"+ Displays

PR565 Paramount™ Flat Panel Cart for 55" to 75"+ Displays

Google-Übersetzung,

Der Peerless-AV® Paramount™ Flachbildschirmwagen bietet eine elegante mobile Lösung für 55- bis 75-Zoll-Displays. Dieser Wagen ist mit zwei robusten Stangen ausgestattet, die das Display in einer maximalen Höhe von 61,5 Zoll (1563 mm) perfekt zentrieren. Die Form der Basis ermöglicht das Ineinanderschieben mehrerer Wagen, wodurch weniger Lagerraum benötigt wird. Die 4-Zoll-Rollen und Feststellbremsen erleichtern die Manövrierbarkeit. Der PR565 verfügt außerdem über ein geräumiges Metallregal für AV-Komponenten sowie eine Videokonferenzkamera, die über oder unter dem Display montiert werden kann.

Merkmale

  • Das Display kann in Schritten von 5,5 Zoll (140 mm) zwischen 45,2 Zoll und 61,5 Zoll (1147 bis 1563 mm) über dem Boden positioniert werden
  • 4" (102 mm) Lenkrollen mit Feststellbremsen sorgen für sichere und einfache Manövrierbarkeit
  • Die Ablage für Videokonferenzkameras kann über oder unter dem Display montiert werden und ist für die meisten Displays bis zu 98 Zoll geeignet.
  • Das Regal für Videokonferenzkameras ist höhenverstellbar und hat eine maximale Tragfähigkeit von 10 lb (4,5 kg).
  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern von 200 x 200 mm bis 1000 x 600 mm
  • 39,7" (1008 mm) B x 8,5" (215 mm) T festes Stahlkomponentenregal hält bis zu 20 lb (9,1 kg)
  • Die glatte schwarze Pulverbeschichtung hilft, Fingerabdrücke und Staub zu verbergen
  • Die Grundform ist so gestaltet, dass mehrere Wagen ineinander gesteckt werden können, wodurch weniger Lagerfläche benötigt wird
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 44.40" x 72.40" x 28.70" (1128 x 1841 x 731mm)
    • Product Weight; 50.4lb (22.9kg)
    • Load Capacity; 150lb (68kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 46.50" x 15.50" x 7.50" (1181 x 394 x 191mm)
    • Package Ship Weight; 60.2lb (27.3kg)
    • Package UPC Code; 735029354802
    • Package Contents; Flat Panel Cart, Component Shelf, Video Conferencing Shelf, Hardware & Instructions

    Variant ID: 43553605976195

    Variant SKU: PR565

    Type: Cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpr565
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit