Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRGS-UNV PRGS Projector Mount for Projectors up to 50lb (22kg)

PRGS-UNV PRGS Projector Mount for Projectors up to 50lb (22kg)

Google-Übersetzung,

Die PRGS-Projektorhalterung vereinfacht die Bildausrichtung. Das Präzisionsgetriebedesign ermöglicht eine exakte Bildpositionierung in Neigung und Drehung, indem entweder einfach zwei Einstellknöpfe mit einem Kreuzschlitzschraubendreher gedreht werden oder die werkzeuglose Option verwendet wird, indem die Knöpfe ausgefahren werden, um die Einstellung von Hand vorzunehmen. Stellen Sie das Präzisionsgetriebe einfach auf die gewünschte Position, um es zu sichern. Es bleibt auch während der Projektorwartung in Position. Mit der Peerless-AV® PRGS-Projektorhalterung können Sie sie einfach einstellen und vergessen. Keine Einstellschrauben mehr. Keine Mikroeinstellungen mehr. Kein Ärger mehr.

Merkmale

  • Zwei Einstellknöpfe zur Steuerung der Bildausrichtung bei Neigung und Drehung und zur präzisen Beibehaltung der Bildposition, wodurch jegliches Durchhängen oder Abdriften praktisch ausgeschlossen wird
  • Erreichen Sie eine punktgenaue Bildausrichtung durch einfaches Drehen der Einstellknöpfe per Hand oder mit einem Kreuzschlitzschraubendreher
  • Vorinstallierte Sicherheitsschrauben bieten die Möglichkeit zur Neigungs- und Rollverriegelung, um Manipulationen und Anpassungen zu verhindern
  • Die Schnellverschluss-Rändelschraube ermöglicht ein einfaches Ein- und Ausziehen des Projektors aus der Halterung.
  • Dank der flachen Bauweise kann der Projektor bündig mit der Decke abschließen
  • Die offene Rahmenkonstruktion ermöglicht eine einfache Kabelführung durch die Projektorhalterung selbst.
  • Schnellverschlussmechanismus zur einfachen Wartung des Projektors
  • Spezifikationen: Neigung: +15°/-20° Drehung: ±5° Schwenken: 360° (bei Installation)
  • Die Spider® Universal-Adapterplatte lässt sich auf bis zu 17,63" (448 mm) ausziehen und passt so an die meisten Projektormodelle
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Mounting Pattern; 448 x 448mm (17.63" x 17.63")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; -5 / +5
    • Swivel Yaw; 360°
    • Roll; -5 / +5
    • Distance from Ceiling; 3.63-4.63" (92-118mm)
    • Product Dimensions; 4.79-17.63 X 3.63 - 4.63 X 4.79-17.63" (122 - 448 X 92 - 118 X 122 - 448mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.95lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 7.5 x 3 x 14.25" (190.5 x 76.2 x 362.0mm)
    • UPC Code; 735029281795

    Variant ID: 34322259378307

    Variant SKU: PRGS-UNV

    Type: Projector Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprgs-unv
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeProjector Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit