Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PS200 Adjustable Shelf for A/V Components

PS200 Adjustable Shelf for A/V Components

Google-Übersetzung,

Eine vielseitige Lösung, die nicht nur gut aussieht, sondern mit der Sie A/V-Komponenten problemlos in praktisch jede Umgebung integrieren können. Dieses flexible und platzsparende Regal sorgt für Ordnung und Platzersparnis bei den Komponenten. Es bietet eine flache Lösung, die an zwei Bolzen befestigt wird, sodass Sie das Regal und die Komponenten zentriert unter dem Bildschirm platzieren können, um eine perfekte Installation zu erzielen.

Merkmale

  • Die Tragfähigkeit von 45 kg ermöglicht das Stapeln mehrerer Komponenten, ideal für A/V-Schränke
  • Einstellknöpfe ermöglichen eine einfache Nivellierung der Komponenten
  • Geprägte Arme mit Schraubenlöchern sichern die Komponenten am Regal
  • Dekorative Schnappabdeckungen verbergen sämtliche Befestigungsteile
  • Einstellbare Breite bis zu 18" und Tiefe von 14,86" bis 23" für selbst größte Receiver, Multi-Disk-DVD-Player
  • Durch die Doppelbolzenmontage kann das A/V-Gerät direkt unter dem Flachbildschirm zentriert werden
Spezifikation
  • Variant ID: 29193750118515

    Variant SKU: PS200

    Type: Display Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummerps200
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit