Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PT630 Paramount™ Tilting Wall Mount for 10" to 29" Displays

PT630 Paramount™ Tilting Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Beim PT630 sorgt ein flaches Design dafür, dass das Display nur 51 mm von der Wand entfernt ist. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine einzelne Person. Ein Ratschengriff bietet eine Neigungsverriegelung für schnelle Anpassungen des Neigungsgrads, wodurch Blendeffekte reduziert und der Betrachtungswinkel optimiert werden.

Merkmale

  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 75 x 75 oder 100 x 100 mm
  • Einstellbare Neigung von 15° nach vorne und 5° nach hinten zum Finden des optimalen Betrachtungswinkels
  • Das Display ist nur 51 mm (2,01 Zoll) von der Wand entfernt und ermöglicht so eine Low-Profile-Anwendung
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 2.01 - 2.98" (51 - 76mm)
    • Product Dimensions; 5.43 x 4.50 x 2.01 - 2.98" (138 x 114 x 51 - 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.47lb (0.66kg)
    • Ship Dimensions; 5.51 x 2.6 x 7.24" (140.0 x 66.0 x 183.9mm)
    • UPC Code; 735029252320

    Variant ID: 34322258985091

    Variant SKU: PT630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpt630
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit