Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PT632 Paramount™ Tilting Wall Mount for 22" to 43" Displays

PT632 Paramount™ Tilting Wall Mount for 22" to 43" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Beim PT632 sorgt ein flaches Design dafür, dass das Display nur 51 mm von der Wand entfernt ist. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine einzelne Person. Ein Ratschengriff bietet eine Neigungsverriegelung für schnelle Anpassungen des Neigungsgrads, wodurch Blendeffekte reduziert und der Betrachtungswinkel optimiert werden.

Merkmale

  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 100, 200 x 100 oder 200 x 200 mm
  • Einstellbare Neigung von 15° nach vorne und 5° nach hinten zum Finden des optimalen Betrachtungswinkels
  • Das Display ist nur 51 mm (2,01 Zoll) von der Wand entfernt und ermöglicht so eine Low-Profile-Anwendung
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm ( 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 2.01 - 3.78" (51 - 96mm)
    • Product Dimensions; 8.74 x 8.74 x 2.01 - 3.78" (222 x 222 x 51 - 96mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1.36kg)
    • Ship Dimensions; 9.65 x 2.95 x 10.79" (245.1 x 74.9 x 274.1mm)
    • UPC Code; 735029255888

    Variant ID: 34322258952323

    Variant SKU: PT632

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpt632
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit