Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PT640 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 32" to 46" Displays

PT640 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 32" to 46" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Beim PT640 positioniert ein flaches Design das Display nur 2,63 Zoll (67 mm) von der Wand entfernt. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine Person. Die Easy-Glide™-Adapter werden an der Wandplatte eingehakt und ermöglichen so eine schnelle, einfache und sichere Installation. Erreichen Sie nach der Installation mit der seitlichen Anpassung die perfekte Positionierung des Displays. Ein Ratschengriff bietet eine Neigungsverriegelung für schnelle Anpassungen des Neigungsgrads, wodurch Blendeffekte reduziert und der Betrachtungswinkel optimiert werden. Verriegeln Sie den Neigungswinkel bei der Installation, um Manipulationen oder Verschiebungen mit der IncreLok™-Neigungstechnologie zu verhindern.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 450 x 305 mm (17,72" B x 12,01" H) und bietet Platz für VESA®-Montagemuster bis zu 400 x 300 mm
  • Einstellbare Neigung von 15° nach vorne und 5° nach hinten zum Finden des optimalen Betrachtungswinkels
  • Der Easy-Grip-Ratschengriff fixiert den Neigungswinkel
  • Die enthaltene IncreLok™-Funktion bietet eine feste Neigungssperre in 5°-Schritten bei Verwendung
  • Horizontale Displayanpassung bis zu 6,00" (152 mm) zum Zentrieren des Displays an der Wand
  • Die Montageoptionen für Quer- und Hochformat erhöhen die Vielseitigkeit der Installation. Bitte überprüfen Sie die Displayabmessungen anhand der Wandplatte, wenn Sie sie im Hochformat verwenden*
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • * Erfordert die Entfernung des Displays und dessen Neuinstallation auf der Halterung
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 40"
    • VESA Pattern; 400 x 300
    • Mounting Pattern; 446 x 329mm (17.54 x 12.94")
    • Weight Capacity; 100lb (45kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.57 - 4.80" (65 - 122mm)
    • Product Dimensions; 21.69 X 10.71 X 2.95" (550 x 272 X 75mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8.15lb (3.69kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 21.69" (272.0 x 74.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029254874

    Variant ID: 29193751986291

    Variant SKU: PT640

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpt640
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit