Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PWA-14 Projector Wall Arm

PWA-14 Projector Wall Arm

Google-Übersetzung,

Der Projektor-Wandarm bietet die gleiche Einstellbarkeit wie die Deckenhalterung und ermöglicht gleichzeitig die Befestigung des Projektors an der Wand. Diese flache Halterung wurde mit Blick auf Sicherheit, Funktionalität, Ästhetik und einfache Installation entwickelt. Kompatibel mit Projektorhalterungen PRG, PRS und PJF2 (separat erhältlich).

Merkmale

  • Vector Pro™- und PRS-Halterungen müssen separat bestellt werden
  • Im Lieferumfang sind Holzschrauben zur Befestigung an einem einzelnen Holzpfosten enthalten.
  • Kann mit Schlossbolzen und Armor Lock™-Sicherheitsschraube an PRS- und PJF2-Halterungen befestigt werden
  • Kann direkt auf Beton oder einem einzelnen Metallbolzen montiert werden (Betonanker und Metallbolzenbefestigungen separat erhältlich)
  • 14,25" Reichweite für die meisten Projektoren
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 48.5lb (22kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 14.25" (361mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.75 x 5.625 x 19.375" (247.7 x 142.9 x 492.1mm)
    • UPC Code; 735029238171

    Variant ID: 39370332733571

    Variant SKU: PWA-14

    Type: Arm and Wall Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpwa-14
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeProjector Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit