Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RMI3-FLIP Rotational Wall Mount for the 55" (WM55H, WM55R) and 65" (WM65R*) Samsung Flip

RMI3-FLIP Rotational Wall Mount for the 55" (WM55H, WM55R) and 65" (WM65R*) Samsung Flip

Google-Übersetzung,

Die drehbare Wandhalterung von Peerless-AV wurde entwickelt, um die Funktionen und Funktionalität der 55- und 65-Zoll-Samsung-Flip-Displays zu unterstützen. Die drehbare Schnittstelle der Halterung ermöglicht es dem Benutzer, das Display einfach um 90° vom Quer- ins Hochformat zu drehen, und hält das Display bei einem negativen Winkel von 4,5°, um die Ergonomie mit einer natürlicheren, abgewinkelten Schreibfläche weiter zu verbessern. Das einzigartige Kabelmanagementsystem ermöglicht die Verlegung von Kabeln durch die Schnittstelle, wodurch die Verkabelung beim Drehen des Displays sicher und abriebfrei bleibt. Mit einem robusten Funktionsumfang, der auf Sicherheit und Haltbarkeit ausgerichtet ist, ist die drehbare Wandhalterung ideal für Gemeinschaftsräume in Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.

*ACC-FLIP65-Zubehör-Montagesatz nur für WM65R erforderlich.

Merkmale

  • Die Rotationsschnittstelle dreht das Display problemlos vom Querformat ins Hochformat und bietet gleichzeitig die für ein Touchscreen erforderliche Stabilität
  • Die Pulverbeschichtung in Hochglanzweiß entspricht weitgehend der Oberfläche des Samsung Flip
  • 400 x 400 VESA und M8-Hardware in Sonderlänge sorgen für die richtige Befestigung des Samsung Flip
  • Passgenaue Abdeckungen verleihen den Seiten der Halterung ein vollendetes Aussehen
  • Die Rotationsschnittstelle hält das Display bei einem Winkel von minus 4,5°, um die Ergonomie weiter zu verbessern und eine natürlichere Schreiboberfläche zu schaffen
  • Die RMI3-FLIP-Wandplatte befestigt das Display sicher an 16"-Ständermitten
  • Der Kabelmanagementzugang bietet Routing-Optionen auf beiden Seiten der Halterung für Strom und Daten
  • *ACC-FLIP65 Zubehör-Montagesatz nur für das WM65R erforderlich
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (549 x 589 x 82mm)
    • Weight Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Gloss White
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; - 4.5°
    • Roll; 90°
    • Distance from Wall; 3.27" (83mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 21.62" x 23.21" x 3.24" (551 x 470 x 87mm)
    • Product Weight; 22.8lb (10.3kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 32.6lb (14.8kg)
    • Ship Dimensions (W x H x D); 36.25" x 24.25" x 4.50" (921 x 616 x 114mm)
    • UPC Code; 735029324669
    • Package Contents; (1) Rotational Wall Mount, Mounting Hardware & Custom M8 Screws

    Variant ID: 29193752739955

    Variant SKU: RMI3-FLIP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrmi3-flip
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit