Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2S SF640-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

2S SF640-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

Google-Übersetzung,

Die flache SmartMount®-Wandhalterung wurde speziell für die Verwendung mit dem 50" Microsoft® Surface™ Hub 2S entwickelt. Das runde Design der Halterung passt perfekt zur Rückseite des Surface Hub und bietet direkten Zugriff auf die Strom- und Datenanschlüsse. Außerdem besteht vollständiger Zugriff auf die Computerkassette, sodass die Kassette einfach entfernt und neu installiert werden kann, ohne dass das Display abgenommen werden muss. Diese flache Montagelösung positioniert das Display nur 3,52" (89,4 mm) von der Wand entfernt und ermöglicht so eine elegante, ADA-konforme Installation.

Microsoft, Encarta, MSN und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Merkmale

  • Speziell für den 50" Microsoft® Surface™ Hub 2S entwickelt
  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 350 x 350 mm
  • Der Displayadapter lässt sich einfach in die Wandplatte einschieben und kann schnell und einfach von einer Person installiert werden.
  • Die Gesamttiefe des Microsoft® Surface™ Hub 2S beträgt zusammen mit der Halterung 3,52" (89,4 mm) von der Wand (ADA-konforme Lösung).
  • Flexible Montageorte, Befestigung an Holzpfosten, Beton, Schlacken- oder Leichtbausteinen und Stahlpfosten
  • Enthält alle erforderlichen Wand- und Displaybefestigungsteile für den Microsoft® Surface™ Hub 2S, die die von Microsoft® angegebene Länge erfüllen.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W X H X D); 22.24" x 22.24" x 0.52" (565 x 565 x 13mm)
    • Product Weight; 13.8lb (6.3kg)
    • Load Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Finish; Flat Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W X H X D); 24.50" x 24.50" x 2.25" (622 x 622 x 57mm)
    • Package Ship Weight; 16.4lb (7.4kg)
    • Package UPC Code; 735029338239
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 33947577319555

    Variant SKU: SF640-HUB2

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersf640-hub2
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit