Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SF670 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 46" to 90" Displays

SF670 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 46" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die universelle flache Wandhalterung SmartMount® von Peerless-AV bietet ein ultraschlankes Profil, das für große Displays mit einem Gewicht von bis zu 250 Pfund ausgelegt ist. Die robusten Funktionen des SF670 erleichtern die Installation und Wartung. Automatisch einrastende Adapterschienen sichern das Display automatisch ohne Werkzeug. Der integrierte Ständer der Halterung hält das Display während der Kabelführung sicher von der Wand, während die offene Wandplatte mehr Optionen für die Strom- und Kabelführung bietet. Die horizontale und vertikale Displayeinstellung ermöglicht eine schnelle Feinabstimmung des montierten Displays.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 895 x 450 mm (35,25 Zoll B x 17,72 Zoll H)
  • Durch das flache Design ist das Display nur 44 mm von der Wand entfernt
  • Für Halterungen, die Standardhardware erfordern und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher installiert werden, kaufen Sie bitte SF670P
  • Die leicht aufzuhängende Wandplatte ermöglicht die Vorinstallation einer Schraube zur Vereinfachung der Wandplatteninstallation.
  • Seitliche Displayverstellung bis zu 11,25" (286mm)
  • 1" vertikale Anpassung nach der Installation bietet Flexibilität bei der Installation
  • Enthält ein Befestigungspaket mit allen erforderlichen Befestigungs- und Displaybefestigungsteilen
  • Für Halterungen, die diebstahlsichere Hardware erfordern und mit einem Sicherheitstool (im Lieferumfang enthalten) installiert werden, kaufen Sie bitte SF670
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • Mounting Pattern; 895 x 450mm (35.25 x 17.72")
    • Weight Capacity; 250lb (113.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.73" (44mm)
    • Product Dimensions; 37.75 x 19.48 x 1.73" (959 x 495 x 44mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 17.35lb (5.94kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 2.5 x 40" (406.4 x 63.5 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242192

    Variant ID: 34322258296963

    Variant SKU: SF670

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersf670
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit