Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2S SF680P-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

2S SF680P-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

Google-Übersetzung,

Die flache SmartMount®-Wandhalterung von Peerless-AV wurde speziell für den 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S entwickelt. Die robusten Funktionen des SF680P-HUB2 erleichtern die Installation und Wartung. Automatisch einrastende Adapterschienen sichern das Display automatisch ohne Werkzeug. Der integrierte Ständer der Halterung hält das Display während der Kabelführung sicher von der Wand, während die offene Wandplatte mehr Optionen für die Strom- und Kabelführung bietet. Die horizontale und vertikale Displayeinstellung ermöglicht eine schnelle Feinabstimmung des montierten Displays. Die mitgelieferten Abstandshalter und Schrauben in Sonderlänge sorgen für den richtigen Abstand um das 85" Surface Hub 2S-Rechenmodul.

Microsoft, Encarta, MSN und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Merkmale

  • Speziell für den 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S entwickelt
  • Passt zum 600 x 600 mm großen VESA®-Montagemuster des 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S
  • Der vollständige Wandzugang verkürzt die Installationszeit und bietet erweiterte Optionen für das Strom-/Kabelmanagement
  • Die Nivellierungs- und seitlichen Einstellfunktionen nach der Installation ermöglichen die Feinabstimmung des montierten Displays für die perfekte Displaypositionierung.
  • Automatisch einrastende Adapterschienen verriegeln das Display sicher an seinem Platz und geben ein hörbares Klicken von sich
  • Lassen Sie die Schnellentfernbaren Kordeln für einfachen Zugriff und Wartung an der Rückseite des Displays dran oder entfernen Sie sie für eine diebstahlsichere Installation
  • Integrierte Ständer halten das Display sicher an der Wand, sodass die Kabel einfach verlegt und die Wartung vereinfacht wird
  • Durch das flache Design ist das Display nur 44 mm von der Wand entfernt
  • Die leicht aufzuhängende Wandplatte ermöglicht die Vorinstallation einer Schraube zur einfacheren Installation der Wandplatte.
  • Seitliche Displayverstellung bis zu 19,25" (489mm)
  • 1" vertikale Anpassung nach der Installation bietet Flexibilität nach der Installation
  • Enthält Schrauben und Abstandshalter in Sonderlänge für den 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 45.75" x 27.48" x 1.73" (1162 x 698 x 44mm)
    • Product Weight; 17.4lb (7.9kg)
    • Load Capacity; 350lb (158kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Semi-Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 46.70" x 2.30" x 15.40" (1185 x 58 x 390mm)
    • Package Ship Weight; 20.4lb (9.3kg)
    • Package UPC Code; 735029343844
    • Package Contents; Wall Mount, Wall Mount Hardware, Spacers, Screws and Lock Washers for the 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S, Installation Instructions

    Variant ID: 39694955413635

    Variant SKU: SF680P-HUB2

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersf680p-hub2
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit