Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SP840 SmartMount® Pull-Out Pivot Wall Mount with Tilt for 32" to 65" Displays

SP840 SmartMount® Pull-Out Pivot Wall Mount with Tilt for 32" to 65" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® Pull-Out Pivot-Wandhalterung mit Neigungsfunktion vereint die besten Funktionen unseres FPS-1000 in einem modernen, leichten Design und ist damit unverzichtbar für Anwendungen an der Wand oder im Möbel. Mit einem integrierten Schwenkbereich von 30° sorgt die SP840 dafür, dass Ihre Gäste den perfekten Betrachtungswinkel finden. Diese Halterung ist VESA®-kompatibel und eignet sich für praktisch jeden Flachbildschirm bis zu einem Gewicht von 60 Pfund. Ausgestattet mit Funktionalität, maximaler Ästhetik, vielseitiger Installation und endlosen Display-Kompatibilitätsoptionen ist die SP840 die ideale Lösung für jede gewerbliche oder private Anwendung.

Merkmale

  • Die Universalhalterung ist für VESA®-Montagemuster von 200 x 100 bis 400 x 400 mm geeignet.
  • Kann doppelt oder einzeln an 16"-Bolzen montiert werden
  • Integrierte Schwenkfunktion bis zu ±30° ermöglicht anpassbare Betrachtungswinkel
  • In Verbindung mit dem Möbelhalterungszubehör (ACC-HPF650) ist eine bündige Montage für den Möbeleinbau möglich
  • Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl
  • IncreLok TM Tilt ermöglicht die Einstellung des Displays auf 0°, 3,3°, 6,6° oder 10°
  • Feststellschraube verhindert ungewolltes Ausfahren
  • Passen Sie die erforderliche Kraft zum Herausziehen des Displays aus der geschlossenen Position mithilfe der einstellbaren Spannarretierung an
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 100 to 400 x 400
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 3.3, 6.6, 10
    • Increlock Increments; 0, 3.3, 6.6, 10
    • Distance from Wall; 2.64 - 11.55" (67 - 293mm)
    • Product Dimensions; 20.65 x 16.74 x 2.32-11.29" (525 x 425 x 59-287mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15.65lb (8kg)
    • Ship Dimensions; 12.5 x 4 x 21.25" (317.5 x 101.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029308577

    Variant ID: 29193755721843

    Variant SKU: SP840

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersp840
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit