Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SP850-UNL SmartMount® Pull-out Pivot Wall Mount for 32" to 80" Displays

SP850-UNL SmartMount® Pull-out Pivot Wall Mount for 32" to 80" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® Pull-Out Pivot Mount vereint die besten Eigenschaften einer Wandhalterung und eines Schwenkarms in einem Design. Im geschlossenen Zustand fungiert der SP850 als flache oder neigbare Wandhalterung. Mit nur 2,73" (69 mm) Abstand zur Wand verbirgt seine einzigartige Wandplatte und das integrierte Kabelmanagement alle Komponenten und Kabel. Im ausgefahrenen Zustand gleitet die robuste Armkonstruktion des SP850 sanft 11,18" (284 mm) von der Wand weg und ermöglicht eine Schwenkung des Displays um bis zu 45°. Der SP850 ist ideal für Anwendungen, bei denen das Display in die Wand eingelassen, individuell gerahmt oder in eine Wand mit mehreren Displays eingepasst werden muss.

Merkmale

  • Spezielle Modelle umfassen eine VESA® 100 und 200 x 100 mm kompatible Adapterplatte (für Nicht-VESA-Displays ist eine Adapterplatte des Modells PLP oder LC erforderlich) | Universelle Modelle passen auf Displays mit Montagelöchern bis zu 600 x 400 mm (23,62" B x 15,75" H).
  • IncreLok™-Neigung ermöglicht eine Neigung von 0°, 5° und 10° |±1° Rollwinkel zur horizontalen Nivellierung des Displays während der Installation
  • Kann an 16" Holzpfosten, Beton und Schlackenblöcken befestigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.73" - 11.18" (69 - 284mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; +1° / -1°
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Tilt; 0°, 5°, 10°
    • Product Dimensions (W x H x D); 24.38" x 16.78" x 2.73"-11.18" (619 x 428 x 69-284mm)
    • Product Weight; 30.4lb (13.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 30.4lb (13.8kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.25 x 33" (304.8 x 108.0 x 838.2mm)
    • UPC Code; 735029246398

    Variant ID: 34322257805443

    Variant SKU: SP850-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersp850-unl
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit