Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SR560-FLIP2 Mobile Cart with Rotational Interface for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" Samsung Flip (WM65B, WM65R)

SR560-FLIP2 Mobile Cart with Rotational Interface for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" Samsung Flip (WM65B, WM65R)

Google-Übersetzung,

Der mobile Wagen mit Rotationsschnittstelle von Peerless-AV wurde entwickelt, um die Funktionen und Funktionalität der 55-Zoll- und 65-Zoll-Samsung-Flip-2-Displays zu unterstützen. Mobilität, ansprechendes Design, Höhenverstellung des Displays und eine vormontierte Basis sorgen für eine schnelle Montage und bieten gleichzeitig eine stabile, aber attraktive Struktur, die zur Ästhetik des Displays passt. Die 4-Zoll-Rollen erleichtern den Transport von Raum zu Raum und optionales Stoßfängerzubehör sorgt dafür, dass unterwegs nichts beschädigt wird. Die Rotationsschnittstelle der Halterung ermöglicht es dem Benutzer, das Display problemlos um 90° vom Quer- ins Hochformat zu drehen, und hält das Display bei 0° oder -4,5°, um die Ergonomie mit einer natürlicheren, abgewinkelten Schreibfläche weiter zu verbessern. Das einzigartige Kabelmanagementsystem ermöglicht die Verlegung von Kabeln durch die Schnittstelle, wodurch die Verkabelung beim Drehen des Displays sicher und abriebfrei bleibt. Mit einem robusten Funktionsumfang, der auf Sicherheit und Haltbarkeit ausgerichtet ist, ist der mobile Wagen mit Rotationsschnittstelle ideal für Kollaborationsräume in Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.

Merkmale

  • Das Display kann für eine optimale Betrachtungshöhe überall entlang der Säule angebracht werden (bis zu 60 Zoll in der Mitte)
  • Dank der Rotationsschnittstelle lässt sich das Display ganz einfach und ohne Werkzeug vom Quer- ins Hochformat drehen
  • Die drehbare Schnittstelle hält das Display bei 0° oder -4,5°, um die Ergonomie weiter zu verbessern und eine natürlichere Schreiboberfläche zu schaffen
  • Vormontierter Sockel sorgt für Festigkeit, Stabilität und schnelle Montage
  • Die glänzend weiße Pulverbeschichtung passt gut zum Finish des Samsung Flip
  • 400 x 400 VESA® und M8-Hardware in Sonderlänge bieten die richtige Montagelösung für das Samsung Flip
  • Der Kabelmanagementzugang bietet Routing-Optionen auf beiden Seiten der Halterung für Strom und Daten
  • 4" (102 mm) Lenkrollen (zwei davon mit Feststellbremse) erfüllen die UL/CUL-Anforderungen und ermöglichen eine sichere und einfache Manövrierbarkeit
  • Der Wagen enthält (4) Kunststoff-Bodenpolster für Fälle, in denen keine Rollen benötigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Dimensions (W x H x D); 35.01" x 67.73" x 29.00" (889 x 1720 x 737mm)
    • Product Weight; 80.0lb (36.3kg)
    • Load Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Gloss White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 48.00" x 38.00" x 7.00" (1219 x 965 x 178mm)
    • Package Ship Weight; 88lb (40.1kg)
    • Package UPC Code; 735029338086
    • Package Contents; Assembled Base, Aluminum Column, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 33968334012547

    Variant SKU: SR560-FLIP2

    Type: Cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummersr560-flip2
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit