Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SR598ML3E SmartMount® Motorized Height Adjustable Flat Panel Cart

SR598ML3E SmartMount® Motorized Height Adjustable Flat Panel Cart

Google-Übersetzung,

Der motorisierte, höhenverstellbare SmartMount®-Wagen wurde für die sichere Montage, Bewegung und Lagerung eines interaktiven Displays entwickelt. Mit UL-anerkannten Aktuatoren können Sie ein Display per Knopfdruck um bis zu 25,6 Zoll (650 mm) anheben oder absenken. Für eine einfache Einrichtung und Lagerung bietet die hintere Ablage Platz für einen Mini-PC und eine Steckerleiste, während das Netzkabel direkt darunter ordentlich gebündelt und aufbewahrt werden kann. Die große Wandplatte und die feststellbaren Rollen des Wagens bieten eine stabile Grundlage für Touch-Anwendungen und ermöglichen Ihnen, den Wagen problemlos von Raum zu Raum zu manövrieren. Die langlebige schwarze Pulverbeschichtung bietet eine schöne Ästhetik, die diese hochfunktionelle Lösung ergänzt, die sich ideal für jede Touchscreen-Anwendung eignet.

Merkmale

  • Die Displayhöhe kann per Knopfdruck auf bis zu 25,6" (650 mm) eingestellt werden
  • Die Mitte des Displays ist zwischen 34 und 60 Zoll über dem Boden verstellbar.
  • Lässt sich leicht manövrieren auf 4" (102 mm) Lenkrollen, zwei davon mit Feststellbremse
  • Vormontierter Sockel und Rollen sorgen für Festigkeit, Stabilität und eine schnelle Montage
  • Strukturierte schwarze Pulverbeschichtung hilft, Fingerabdrücke und Staub zu verbergen
  • Der Displayadapter passt für Montagemuster von 200 x 200 bis 800 x 600 mm
  • Der Sicherheitsendschalter kehrt automatisch die Richtung um und stoppt, wenn eine Kollision mit einer Aufwärts-, Abwärts- oder Seitenkraft erkannt wird.
  • Der hintere Speicher bietet bis zu 29" B x 13,5" H x 4" T Speicherplatz für Mini-PCs wie Dell Optiplex Micro, HP 260 G2, Lenovo M600 Tiny oder Intel NUC
  • Geschweißter Sockel und vormontierte Rollen sorgen für Festigkeit, Stabilität und eine schnelle Montage
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 86"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600
    • Mounting Pattern; 200 x 200 - 800 x 600mm (7.87 x 7.87 - 31.50 x 23.62")
    • Weight Capacity; 280lb (127kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 45.76" x 72.47" - 46.88" x 28.75" (1162 x 1841-1191 x 730mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 130.5lb (59.2kg)
    • Ship Dimensions; 48.00" x 10.00" x 39.00" (1219 x 254 x 991mm)
    • UPC Code; 735029326182
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns and Casters, Universal Display Adaptor, Control Box, Control Switch, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193757032563

    Variant SKU: SR598ML3E

    Type: cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummersr598ml3e
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika