Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SR598ML3T SmartMount® Motorized Height Adjustable Tabletop Cart

SR598ML3T SmartMount® Motorized Height Adjustable Tabletop Cart

Google-Übersetzung,

Der motorisierte, höhenverstellbare Tischwagen SmartMount® von Peerless-AV wurde entwickelt, um das Beste aus einem interaktiven Display herauszuholen. Der motorisierte Wagen bietet eine ADA-konforme Lösung, indem er es ermöglicht, ein Display je nach Benutzer mit nur einem Knopfdruck auf die entsprechende Höhe anzuheben. Ein sekundärer Aktuator ermöglicht die Neigung des Displays von vertikal bis vollständig horizontal. Dadurch kann das interaktive Display in einer Standardbetrachtungsposition, einer Zeichentischposition oder einer Tischposition verwendet werden. Das hintere Fach bietet einen sicheren Bereich für einen PC und eine Steckdosenleiste, während der Kabelführungsweg die Kabel vor Hängenbleiben oder Abrieb schützt, wenn das Display angehoben oder geneigt wird. Die geschweißte Basis des Wagens und die feststellbaren Rollen bieten eine stabile Grundlage für Touch-Anwendungen, und die integrierte Netzkabelaufwicklung erleichtert das Bewegen der Lösung.

Merkmale

  • Die Displayhöhe kann per Knopfdruck auf bis zu 25,6" (650 mm) eingestellt werden
  • Die Mitte des Displays ist von 34"-60" (864-1524 mm) über dem Boden einstellbar.
  • Der universelle Displayadapter passt für Montagemuster von 200 x 200 mm bis 800 x 600 mm
  • Der Open-Frame-Displayadapter hilft dabei, Störungen beim Displayeingang zu vermeiden
  • Das hintere Gehäuse bietet Stauraum für Mini-PCs wie Shuttle, Dell OptiPlex Micro, HP 260 G2, Lenovo M600 Tiny oder Intel NUC und enthält Montageorte für externe WLAN-Antennen
  • Gewellte Kabelwege führen und schützen die Verkabelung während der Bewegung und Positionierung des Displays
  • Kabelaufwicklung zur Handhabung des Überspannungsschutzkabels im Lieferumfang enthalten
  • Der Sicherheitsendschalter kehrt automatisch die Richtung um und stoppt, wenn eine Kollision mit einer Aufwärts-, Abwärts- oder Seitenkraft erkannt wird.
  • Enthält Peerless-AV® PVP1200-CPL6 Steckdosenleiste mit sechs Steckdosen, 15 Fuß langem Kabel und 2160 Joule Nennleistung (15 A, 120 V, 1800 W, EMI/RFI-Rauschfilterung)
  • Strukturierte schwarze Pulverbeschichtung hilft, Fingerabdrücke und Staub zu verbergen
  • Dank des vormontierten Designs kann der Benutzer das Display einfach anbringen und die Kabel verlegen
  • Einfaches Verlegen der Kabel vom Innenfach zur Rückseite des Displays
  • Geschweißter Sockel und vormontierte Rollen sorgen für Festigkeit, Stabilität und eine schnelle Montage
  • Sichere und einfache Manövrierbarkeit auf 4" (102 mm) großen Lenkrollen, die den UL/CUL-Anforderungen entsprechen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 80"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600
    • Mounting Pattern; 800 x 600mm (31.5 x 23.6")
    • Weight Capacity; 220lb (99.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Semi-Gloss Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Tilt; 90°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 45.76 x 31.11 - 68.97 x 28.88" (1162 x 790 - 1752 x 733mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 161.5lb (73.3kg)
    • Ship Dimensions; 47.25" x 13.5" x 37.75" (1,200.2 x 342.9 x 958.9mm)
    • UPC Code; 735029327936
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns and Casters, Rear Enclosure, Universal Display Adaptor, Control Box, Control Switch, Surge Protector, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193757065331

    Variant SKU: SR598ML3T

    Type: cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummersr598ml3t
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit