Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST16D SmartMount® Display-Specific Tilt Wall Mount for up to 71" Displays

ST16D SmartMount® Display-Specific Tilt Wall Mount for up to 71" Displays

Google-Übersetzung,

Die spezielle Produktlinie bietet displayspezifische Lösungen für die Montage mittelgroßer bis großer Displays. Sie ist mit dem umfassenden Bestand displayspezifischer PLP-Adapterplatten von Peerless-AV kompatibel und gewährleistet eine präzise Passform für nahezu jedes Display. Diese Wandhalterung bietet eine Neigungseinstellung von +15°/-5° für perfekte Betrachtungsoptionen. Darüber hinaus können Installateure zwischen einer Wandplatte für 16-Zoll-Ständermitten wählen, die sich perfekt für alle Anwendungen im Hochformat eignet, oder einer vielseitigeren Wandplatte für 16- bis 24-Zoll-Ständermitten. Alle Modelle werden vormontiert geliefert, sodass eine schnelle und einfache Installation möglich ist.

Merkmale

  • Das Easy-Glide™-Design gewährleistet eine sichere Befestigung des Displays an der Wandplatte
  • Horizontale Displayeinstellung bis zu 8" (203 mm) zum Zentrieren des Displays an der Wand | Die enthaltene IncreLok-Funktion bietet bei Verwendung eine feste Neigungssperre in 5°-Schritten
  • Neigung ermöglicht werkzeuglose Justierung von +15/-5°
  • Wählen Sie zwischen nur 16" (406 mm) oder 16"-24" (406-610 mm) Wandplatte mit Mittelbolzen
  • Passt auf jede displayspezifische PLP- oder LC-Adapterplatte
  • Modell ST16D wird mit einer 19,25" (489 mm) breiten Wandplatte geliefert, perfekt für Installationen im Hochformat
  • Aussparungen für die Wandplatte bieten Zugang zur Wand und verbessern so die Möglichkeiten des Kabelmanagements
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 71"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.98" (75.7mm)
    • Product Dimensions; 19.25 x 10.48 x 3.01" (489 x 266 x 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.1lb (4.6kg)
    • Ship Dimensions; 12.25 x 4.25 x 20.25" (311.2 x 108.0 x 514.4mm)
    • UPC Code; 735029240143

    Variant ID: 34322257608835

    Variant SKU: ST16D

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerst16d
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit