Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST630 SmartMount® Tilt Wall Mount for 10" to 29" Displays

ST630 SmartMount® Tilt Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® Tilt Wall Mount-Serie bietet die vielseitigsten Installationsfunktionen und Montageoptionen. Passen Sie den Betrachtungswinkel schnell und einfach ohne Werkzeug an. Die im Modell ST630 enthaltenen Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl. Das Display kann jetzt mit dem Hook-and-Hang™-System ganz einfach von einer einzelnen Person installiert werden. Die Easy-Glide™-Adapter werden an der Wandplatte eingehakt und ermöglichen so eine insgesamt schnelle, einfache und sichere Installation.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Geeignet für VESA-Montagemuster von 75 x 75 oder 100 x 100 mm
  • Einstellbare Neigung von 15° nach vorne und -5° nach hinten zum Finden des optimalen Betrachtungswinkels
  • Der Neigungswinkel wird durch einfaches Anziehen der Flügelschraube arretiert
  • Das Display ist nur 40 mm (1,58 Zoll) von der Wand entfernt und ermöglicht so eine Low-Profile-Anwendung
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • Der Displayadapter lässt sich einfach in die Wandplatte schieben und ermöglicht so eine schnelle und einfache Installation.
  • Für Halterungen, die Standardhardware erfordern und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher installiert werden, kaufen Sie bitte ST630P
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Für Halterungen, die diebstahlsichere Hardware erfordern, die mit einem Sicherheitstool (im Lieferumfang enthalten) installiert wird, kaufen Sie bitte ST630
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95" x 2.95", 3.94" x 3.94")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Distance from Wall; 1.58" - 2.23" (40 - 57mm)
    • Product Dimensions; 6.61" x 6.20" x 1.58" - 2.23" (168 x 157 x 40 - 57mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.85lb (1.31kg)
    • Ship Dimensions; 8.86" x 3" x 9.38" (225.0 x 76.2 x 238.3mm)
    • UPC Code; 735029236641

    Variant ID: 34322257576067

    Variant SKU: ST630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerst630
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit