Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST670 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

ST670 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die universelle neigbare Wandhalterung SmartMount® von Peerless-AV bietet ein ultraschlankes Profil, das für große Displays mit einem Gewicht von bis zu 250 Pfund ausgelegt ist. Die robusten Funktionen des ST670 erleichtern die Installation und Wartung. Automatisch einrastende Adapterschienen sichern das Display automatisch ohne Werkzeug. Der integrierte Ständer der Halterung hält das Display während der Kabelführung sicher von der Wand, während die offene Wandplatte mehr Möglichkeiten für die Strom- und Kabelführung bietet. Horizontale und vertikale Displayeinstellung ermöglichen eine schnelle Feinabstimmung des montierten Displays.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 895 x 450 mm (35,25 Zoll B x 17,72 Zoll H)
  • Einstellbare Neigung von bis zu 15° nach vorne und -5° nach hinten für den optimalen Betrachtungswinkel
  • Optionale IncreLok TM- Funktion bietet feste Neigungswinkel von -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • Die leicht aufzuhängende Wandplatte ermöglicht die Vorinstallation einer Schraube zur Vereinfachung der Wandplatteninstallation.
  • Der Easy-Grip TM Ratschengriff fixiert das Display an seinem Platz
  • Seitliche Displayverstellung bis zu 11,25" (286mm)
  • Für Halterungen, die diebstahlsichere Hardware erfordern, die mit einem Sicherheitstool (im Lieferumfang enthalten) installiert wird, kaufen Sie bitte ST670
  • 1" vertikale Anpassung nach der Installation bietet Flexibilität bei der Installation
  • Enthält ein Befestigungspaket mit allen erforderlichen Befestigungs- und Displaybefestigungsteilen
  • Für Halterungen, die Standardhardware erfordern und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher installiert werden, kaufen Sie bitte ST670P
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 915 x 503mm (36.04 x 19.80")
    • Weight Capacity; 250lb (113.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 3.04 - 6.41" (77 - 163mm)
    • Product Dimensions; 40.16 x 20.63 x 3.04 - 6.41" (1020 X 524 X 77 - 163mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.4lb (6.98kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 40" (406.4 x 101.6 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242277

    Variant ID: 34322257379459

    Variant SKU: ST670

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerst670
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit