Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST670P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

ST670P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Verbessern Sie das Installationserlebnis mit dem ST67. Seine Wandplatte hält Displays mit einem Gewicht von bis zu 25 Pfund und verfügt über Anschlussdosen-Zugangsanschlüsse und eine horizontale Displayeinstellung von bis zu 12 Zoll für eine optimale Displaypositionierung. Sein exklusives Design mit vorgespanntem Displayadapter ermöglicht die Einstellung der Displayneigung, sodass der Installation der letzte Schliff noch schneller und einfacher gegeben werden kann.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 895 x 450 mm (35,25 Zoll B x 17,72 Zoll H)
  • Einstellbare Neigung von bis zu 15° nach vorne und -5° nach hinten für den optimalen Betrachtungswinkel
  • Optionale IncreLok™-Funktion bietet feste Neigungswinkel von -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • Der Easy-Grip™-Ratschengriff fixiert das Display an seinem Platz.
  • Die leicht aufzuhängende Wandplatte ermöglicht die Vorinstallation einer Schraube zur einfacheren Installation der Wandplatte.
  • Seitliche Displayverstellung bis zu 11,25" (286mm)
  • 1" vertikale Anpassung nach der Installation bietet Flexibilität bei der Installation
  • Enthält ein Befestigungspaket mit allen erforderlichen Befestigungs- und Displaybefestigungsteilen
  • Für Halterungen, die diebstahlsichere Hardware erfordern, die mit einem Sicherheitstool (im Lieferumfang enthalten) installiert wird, kaufen Sie bitte ST670
  • Für Halterungen, die Standardhardware erfordern und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher installiert werden, kaufen Sie bitte ST670P
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 49" to 90"
    • Mounting Pattern; 895 x 450mm (NA")
    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 3.00 - 6.63" (76 - 168mm)
    • Product Dimensions; 39.40 X 19.48 X 3.00-6.63" (1001 X 495 X 76-168mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.7lb (8.6kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 40" (406.4 x 101.6 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242291

    Variant ID: 29193792127091

    Variant SKU: ST670P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerst670p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit