Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST680 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Displays

ST680 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Displays

Google-Übersetzung,

Die universelle neigbare Wandhalterung SmartMount® von Peerless-AV bietet ein ultraschlankes Profil, das für große Displays mit einem Gewicht von bis zu 169 kg ausgelegt ist. Die robusten Funktionen des ST680 erleichtern die Installation und Wartung. Automatisch einrastende Adapterschienen sichern das Display automatisch ohne Werkzeug. Der integrierte Ständer der Halterung hält das Display während der Kabelführung sicher von der Wand, während die offene Wandplatte mehr Möglichkeiten für die elektrische und Kabelführung bietet. Die horizontale und vertikale Displayeinstellung ermöglicht eine schnelle Feinabstimmung des montierten Displays. Dieser Displaygrößenbereich ist lediglich eine Richtlinie für die Produktauswahl. Displays, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem maximalen Gewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 1061 x 650 mm (41,76 Zoll B x 25,59 Zoll H)
  • Einstellbare Neigung von 15° nach vorne und 5° nach hinten zum Finden des optimalen Betrachtungswinkels
  • Optionale IncreLok TM- Funktion bietet feste Neigungswinkel von -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • Der Easy-Grip TM Ratschengriff fixiert das Display an seinem Platz
  • Die leicht aufzuhängende Wandplatte ermöglicht die Vorinstallation einer Schraube zur Vereinfachung der Wandplatteninstallation.
  • Seitliche Displayverstellung bis zu 19,25" (489mm)
  • 1" vertikale Anpassung nach der Installation bietet Flexibilität bei der Installation
  • Inklusive Befestigungsmaterial mit allen notwendigen Teilen zur Montage und Befestigung des Displays (einschließlich M10)
  • Für Halterungen, die diebstahlsichere Hardware erfordern, die mit einem Sicherheitstool (im Lieferumfang enthalten) installiert wird, kaufen Sie bitte ST680
  • Für Halterungen, die Standardhardware erfordern und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher installiert werden, kaufen Sie bitte ST680P
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 60" to 98"
    • VESA Pattern; 1000 x 600
    • Mounting Pattern; 1061 x 650mm (41.76 x 25.59")
    • Weight Capacity; 350lb (158.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 3.38 - 10.58" (86 - 269mm)
    • Product Dimensions; 45.75 x 26.50 x 3.38-10.58" (1162 x 673 x 86-269mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.1lb (8.2kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 48" (406.4 x 101.6 x 1,219.2mm)
    • UPC Code; 735029242314

    Variant ID: 34322257346691

    Variant SKU: ST680

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerst680
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika