Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STP680 SmartMount® Universal Portrait Tilt Wall Mount for 46" to 90" displays

STP680 SmartMount® Universal Portrait Tilt Wall Mount for 46" to 90" displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® Universal Portrait Tilt Wall Mount von Peerless-AV bietet ein ultraschlankes Profil, das für große Displays mit einem Gewicht von bis zu 350 Pfund ausgelegt ist. Die robusten Funktionen des STP680 erleichtern die Installation und Wartung. Automatisch einrastende Adapterschienen sichern das Display automatisch ohne Werkzeug. Der integrierte Ständer der Halterung hält das Display während der Kabelführung sicher von der Wand, während die offene Wandplatte mehr Möglichkeiten für die Strom- und Kabelführung bietet. Horizontale und vertikale Displayeinstellung ermöglichen eine schnelle Feinabstimmung des montierten Displays.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 455 x 650 mm (17,91 Zoll B x 25,59 Zoll H)
  • Einstellbare Neigung von bis zu 15° nach vorne und -5° nach hinten für den optimalen Betrachtungswinkel
  • Optionale IncreLok™-Funktion bietet feste Neigungswinkel von -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • Der Easy-Grip™-Ratschengriff fixiert das Display an seinem Platz.
  • Die leicht aufzuhängende Wandplatte ermöglicht die Vorinstallation einer Schraube zur Vereinfachung der Wandplatteninstallation.
  • Seitliche Displayverstellung bis zu 1,63" (41mm)
  • 1" vertikale Anpassung nach der Installation bietet Flexibilität bei der Installation
  • Inklusive Befestigungsmaterial mit allen notwendigen Teilen zur Montage und Befestigung des Displays (einschließlich M10)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 400 X 650
    • Mounting Pattern; 494 X 650mm (19.45 X 25.60")
    • Weight Capacity; 350lb (158.76kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 3.38 - 10.58" (86-269mm)
    • Product Dimensions; 1 X 1 X 1" (1 X 1 X 1mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 18.87lb (8.55kg)
    • Ship Dimensions; 32.67" x 4.13" x 18.11" (830 x 105 x 460mm)
    • UPC Code; 735029314219

    Variant ID: 29193758998643

    Variant SKU: STP680

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstp680
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika