Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

Google-Übersetzung,

Mit einer Dicke von nur 0,33 Zoll (8 mm) ist diese nahezu unsichtbare Halterung eine der schlankesten Halterungen der Welt. Sie ist ein Schmuckstück, das den modernen Stil der neuesten ultradünnen Displays unterstreicht. Das komplett aus Stahl gefertigte, klare, hochglänzende Modell bietet universelle Kompatibilität mit praktisch allen ultradünnen Display-Innovationen. Diese unübertroffene Lösung bietet platzsparende, ultraschlanke Optik und bringt das Display ultranah an die Wand.

Merkmale

  • Seitliche Verschiebungsanpassung von bis zu 8" (203 mm) (je nach Displaymodell) für eine perfekte Displayplatzierung
  • Kann an Holzpfosten, Beton, Schlackenblöcken oder Metallpfosten befestigt werden (Metallpfostenzubehör erforderlich)
  • Das robuste Velcro®-Verriegelungssystem sichert Displayadapter in einem einzigen Schritt an der Wandplatte und sorgt so für eine schnelle und sichere Installation. | Universalhalterungen lassen sich für eine einfache Installation einfach an der Wandplatte einhaken.
  • Universelle Halterung kompatibel mit ultradünnen Displays mit Montagemustern bis zu 825 x 449 mm (32,48" B x 17,67" H)
  • Durch das ultradünne Design ist das Display nur 8 mm von der Wand entfernt und somit nahezu unsichtbar
  • Wird mit Befestigungsmaterial und allen erforderlichen Display-Befestigungselementen geliefert
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 80"
    • VESA Pattern; 800 X 400
    • Mounting Pattern; 825 X 449mm (32.48 X 17.67")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Product Dimensions; 35.44 x 21.8 x 0.33" (900 x 554 x 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.8lb (3.6kg)
    • Ship Dimensions; 6.313 x 2.375 x 37.063" (160.4 x 60.3 x 941.4mm)
    • UPC Code; 735029258377

    Variant ID: 34322257019011

    Variant SKU: SUF660P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersuf660p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit