Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VCM580 Video Conferencing Solution for 55" to 80" Displays

VCM580 Video Conferencing Solution for 55" to 80" Displays

Google-Übersetzung,

Dank technologischer Fortschritte und gestiegener Reisekosten werden Videokonferenzen in Unternehmen auf der ganzen Welt schnell zum Alltag. Die Boden-Wand-Lösung von Peerless-AV macht die Implementierung von Videokonferenzgeräten wesentlich einfacher. Das schlanke Design der Halterung passt zu jeder Büroeinrichtung und bietet internes Kabelmanagement und viel Platz für die Aufbewahrung der Hardware. Zwei hinter den Displays verborgene 2HE-Dropdown-Racks lassen sich leicht bedienen und unter das Display absenken, um einen einfachen Wartungszugang zu ermöglichen. Displays im Bereich von 55 bis 80 Zoll können mit der entsprechend eingestellten Kameraablage auf den gewünschten Betrachtungswinkel eingestellt werden.

Merkmale

  • Die Kabel verlaufen diskret durch die Pfosten und sorgen so für ein sauberes, aufgeräumtes Erscheinungsbild
  • Das flexible Design ermöglicht eine sichere Befestigung sowohl auf Doppelböden als auch auf Betonböden
  • Die höhenverstellbare Kameraablage bietet Flexibilität bei der Montage größerer Displays oder beim Anpassen des Betrachtungswinkels
  • Vertikale Mikroeinstellung zur Nivellierung und Ausrichtung des Displays nach der Installation
  • Die tiefenverstellbare Wandhalterung bietet bei Bedarf zusätzlichen Freiraum hinter den Rack-Einheiten.
  • Zwei 2HE-Rack-Speichereinheiten können für den Service bequem unter das Display geklappt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 80"
    • Weight Capacity; 335lb (152kg)
    • Distance from Wall; 15.39 - 18.39" (391 - 467mm)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Mounting Pattern; 800 X 400mm (31.496 X 15.748")
    • Color; Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W X H X D); 96.00" x 76.71" x 18.39" (2438 x 1948 x 467mm)
    • Product Weight; 150.5lb (68kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 180lb (82kg)
    • Ship Dimensions; 20 x 20 x 76" (508.0 x 508.0 x 1,930.4mm)
    • UPC Code; 735029318064

    Variant ID: 29193765486707

    Variant SKU: VCM580

    Type: Stand

Technische Spezifikation
  • Referenznummervcm580
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit