Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WSP700 Metal Stud Wall Plate for Use with Peerless-AV Single Stud Arms

WSP700 Metal Stud Wall Plate for Use with Peerless-AV Single Stud Arms

Google-Übersetzung,

Mehr Optionen sind in jedem Fall eine gute Sache. Die WSP7-Wandplatte bietet mehr Optionen für die Montage der kleinen, schwenkbaren und beweglichen Halterungen von Peerless-AV mit einem Bolzen. Neben der Verwendung mit Metallbolzen ermöglicht die Wandplatte die Positionierung des Fernsehers praktisch überall entlang der Wand, ohne durch Lücken zwischen den Wandbolzen eingeschränkt zu sein. Eröffnen Sie mühelos Möglichkeiten zur Montage von Flachbildschirmen und erhalten Sie eine Fülle nutzbarer Wandzugänge für noch bessere Kabelmanagementoptionen. Die WSP7 ist schlanker und weniger sperrig als vorherige Wandplatten gestaltet und hat eine universelle Passform, die sich problemlos an jedem Wandbolzen montieren lässt, unabhängig von der Bolzenabstandssituation.

Merkmale

  • 2 Zoll horizontale Einstellung für zusätzliche Platzierungsmöglichkeiten der Halterung
  • Zur Verwendung mit SA730P, SA740P, SP730P, SP740P, PA730, PA740, PP730, PP740. Sie müssen also nicht mehr bestimmen, welche Wandplatte zu welcher Halterung passt.
  • Maximale Tragfähigkeit von 36 kg (80 lb)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 79lb (36kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.5lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 13.25 x 2 x 26.32" (336.6 x 50.8 x 668.5mm)
    • UPC Code; 735029266532

    Variant ID: 29193767551091

    Variant SKU: WSP700

    Type: Arm and Wall Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwsp700
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit