Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WSP701 Metal Stud Wall Plate for Use with Peerless-AV® Single Stud Arms

WSP701 Metal Stud Wall Plate for Use with Peerless-AV® Single Stud Arms

Google-Übersetzung,

Mehr Optionen sind in jedem Fall eine gute Sache. Die WSP701-Wandplatte bietet mehr Optionen für die Montage der kleinen, schwenkbaren und beweglichen Halterungen mit einem Bolzen von Peerless-AV. Neben der Verwendung mit Metallbolzen ermöglicht die Wandplatte die Positionierung des Fernsehers praktisch überall entlang der Wand, ohne durch Lücken zwischen den Wandbolzen eingeschränkt zu sein. So eröffnen sich ganz einfach Möglichkeiten zur Flachbildschirmmontage und Sie erhalten eine Fülle nutzbarer Wandzugänge für noch bessere Kabelmanagementoptionen. Die WSP701 ist schlanker und weniger sperrig als vorherige Wandplatten gestaltet und hat eine universelle Passform, die sich problemlos an jedem Wandbolzen montieren lässt, unabhängig vom Bolzenabstand.

Merkmale

  • Maximale Tragfähigkeit von 36 kg (80 lb)
  • 2 Zoll horizontale Einstellung für zusätzliche Platzierungsmöglichkeiten der Halterung
  • Zur Verwendung mit SA730P, SA740P, SP730P, SP740P, PA730, PA740, PP730, PP740. Sie müssen also nicht mehr bestimmen, welche Wandplatte zu welcher Halterung passt.
Spezifikation
  • Variant ID: 29193767583859

    Variant SKU: WSP701

    Type: Arm and Wall Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwsp701
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika