Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pemsaband® One. Cable Tray
Pemsaband® One. Cable Tray
    Pemsa

    Pemsaband® One. Cable Tray

    Google-Übersetzung,
    35, 60, 85 und 100 mm hohe Wanne aus perforiertem und geprägtem oder massivem Stahlblech, in vorverzinkter, feuerverzinkter Ausführung und Edelstahl 304 und 316L, mit Sicherheitskante. Das Pemsaband®-Tray ist in den drei Konfigurationen LX, SX und RX erhältlich und eignet sich zum Halten und Verlegen von Elektrokabeln mit leichter, mittlerer bzw. schwerer Belastung. Einfache Montage dank des Click-Systems zur schnellen Verbindung zwischen den Längen, wodurch Material und Arbeit gespart werden. Es gibt eine Vielzahl von Größen, aus denen je nach den Anforderungen jeder Installation ausgewählt werden kann.
    Spezifikation
    • Click system for the easy assembly and joining of straight lengths without the need for any other accessories. Not available on RX version. Profiled safety edge for cable protection. It also prevents possible cuts when handled by the installer. UL Certified in accordance with the requirements of NFPA 70 and NEMA VE 1-2009. Conforms to IEC 61537 and CE Conformity to Directive 2014/35 /EU. N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12. The perforated and embossed base increases the transverse and longitudinal strength thus increasing the load capacity. It prevents fluid retention and achieves a lower unit weight. Wide variety of sizes, finishes and accessories to adapt to the requirements of each electrical installation.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPemsaband
    • ProduktfamiliePemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
    • ProduktgruppeCable tray
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000047
    • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
    • UNSPSCNameCable accessories
    • UNSPSCCode26121630
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit