Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pemsaband® One Perforated. Cable Tray
Pemsa

Pemsaband® One Perforated. Cable Tray

3.6 von 5 Sternen3.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Perforierte und geprägte Stahlblechwanne mit einer Höhe von 35, 60, 85 und 100 mm, in vorverzinkter, feuerverzinkter Ausführung und Edelstahl 304 und 316L, mit Sicherheitskante. Die Pemsaband® LX Kabelrinne eignet sich zum Tragen und Verlegen von Elektrokabeln mit leichter und mittlerer Belastung. Einfache Montage dank des Click-Systems zur schnellen Verbindung zwischen den Längen, wodurch Material und Arbeit gespart werden. Es gibt eine Vielzahl von Größen, aus denen je nach den Anforderungen jeder Installation ausgewählt werden kann.

Spezifikation
  • Click system for the easy assembly and joining of straight lengths without the need for any other accessories. 

    Profiled safety edge for cable protection. It also prevents possible cuts when handled by the installer.

    UL Certified in accordance with the requirements of NFPA 70 and NEMA VE 1-2009. Conforms to IEC 61537 and CE Conformity to Directive 2014/35 /EU.

    The perforated and embossed base increases the transverse and longitudinal strength thus increasing the load capacity. It prevents fluid retention and achieves a lower unit weight.

    Wide variety of sizes, finishes and accessories to adapt to the requirements of each electrical installation.

    Support, management and distribution of cables in Electrical and/or telecommunications installations in: Civil Works, Tunnels, Car Parks, Public Buildings, Shopping Centres, Data Processing Centres, Infrastructures, Airports, Underground and Railway. Tertiary sector and industrial applications: Naval, Petrochemical, Textile, Chemical and Food. Indoor applications in the dry or in exterior atmospheres with wet environments according to the various finishes.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPemsabandOnePerf
  • ProduktfamiliePemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
  • ProduktgruppeCable tray
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-26
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC000047
  • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSCNameCable accessories
  • UNSPSCCode26121630
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
  • Klassifizierung26 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 19
  • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit