Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rejiband® 150. Wire mesh trays
Rejiband® 150. Wire mesh trays
Rejiband® 150. Wire mesh trays
Rejiband® 150. Wire mesh trays
Rejiband® 150. Wire mesh trays
    Pemsa

    Rejiband® 150. Wire mesh trays

    Google-Übersetzung,

    Wanne aus Stahldrahtgitter mit Oberflächenschutz oder Edelstahl AISI 304 oder 316L, 150 mm hoch, mit Sicherheitskante zur Unterstützung und Führung von Kabeln. Die Rejiband-Kabelrinne besteht aus einem Geflecht aus elektrogeschweißten Stäben, die eine hohe Festigkeit und Elastizität bieten. Die einfache Installation dank seiner Flexibilität und des Click-Schnellverbindungssystems, das keine Schrauben für Rapide-Version, Halterungen und Zubehör erfordert, spart Material- und Arbeitskosten. Hergestellt gemäß der internationalen Norm IEC 61537. Die große Auswahl an Größen und Ausführungen erleichtert die am besten geeignete Wahl entsprechend den Anforderungen jeder Installation.

    Spezifikation
    • Flange height 150 mm and available in widths of 200, 300, 400, 450, 500 y 600 mm with a wide range of accessories.

      Available in Electrogalvanised, Bichromate, BLACK C8 high resistance coating, Hot Dip Galvanised and also in Stainless steel 304 and 316L.

      High resistance, flexibility and adaptable to each project providing a saving of more than 30% in the installation.

      Rounded safety edge that prevents damage to the cables and harm to the installer.

      N Mark of Aenor, UL Certificate, Certificate IECC CB according to IEC 61537. E90 fire resistance (90 minutes, 1000°C) according to DIN 4102-12.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRejiband-150
    • ProduktfamilieRejiband, Wire mesh Tray System
    • ProduktgruppeCable tray
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000853
    • ETIM-NameMesh cable tray
    • UNSPSCNameCable accessories
    • UNSPSCCode26121630
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable baskets
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit