Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
    Pemsa

    Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays

    Google-Übersetzung,

    Rejiband® BLACK C8® Stahldrahtgeflechtwanne mit abgerundeter Sicherheitskante für die Führung von Kabeln mit schwarzer organischer mineralischer Oberfläche, bestehend aus hochkorrosionsbeständiger Klasse 8 gemäß IEC 61537-Standard. Die Kabelrinne Rejiband® BLACK® C8 wird mit einer glatten und homogenen Oberflächenbeschaffenheit hergestellt, die bemerkenswert ästhetischer ist als eine Feuerverzinkung. Die einfache Installation dank seiner Flexibilität und seines Click-Schnellverbindungssystems, das keine Schrauben für Stützen und Zubehör erfordert, spart Material- und Arbeitskosten. Die große Auswahl an Größen erleichtert die am besten geeignete Wahl entsprechend den Anforderungen jeder Installation.

    Spezifikation
    • High corrosion resistance class C8 for wet environments.

      Rounded safety edge that prevents damage to the cables and harm to the installer.

      Flange heights of 35, 60,100 and 150 mm and widths of 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 and 600 mm with a wide range of accessories.

      N Mark of Aenor, UL Certificate, Certificate IECEE CB according to IEC 61537. E90 fire resistance (90 minutes, 1000°C) according to DIN 4102-12.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRejiband_BLACK_C8
    • ProduktfamilieRejiband, Wire mesh Tray System
    • ProduktgruppeCable tray
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-26
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000853
    • ETIM-NameMesh cable tray
    • UNSPSCNameCable accessories
    • UNSPSCCode26121630
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable baskets
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit