Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMON WALL B A/M

AMON WALL B A/M

4.7 von 5 Sternen4.7(10 Bewertungen)
Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, lackiert - Abdeckung aus extrahellem, gehärtetem Flachglas, Beschriftungen mit Siebdruck, innen satiniert - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Altersbeständige Silikon-Dichtung - Verschlussblende aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Dimmbares Vorschaltgerät 1-10 V - Kühlkörper aus Aluminium - Außenschrauben aus Edelstahl - Konsole für die Wandbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit vereinfachtem Montagesystem - Die B-Ausführungen verwenden zwei Lichtquellen für die Lichtemission nach oben und nach unten - Auf Anfrage sind dimmbare DALI-Ausführungen erhältlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummeramon-wall-b-am
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)270
  • Breite (mm)238
  • Tiefe (mm)173
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit