Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEDO+ FT C/EW

HEDO+ FT C/EW

Mastleuchte für den Außenbereich.
Spezifikation
  • - Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227 - Befestigungsteil für Masten aus Aluminiumdruckguss, körnig lackiert, geeignet für Masten Ø 60 mm oder 76 mm - Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck - Dichtung aus beständigem Silikon mit erhöhter Rückfederungsfähigkeit - Elektrischer Anschluss an einen externen IP66-Schnellanschluss, inkl. Kabel, ermöglicht den Anschluss an das Netzwerk ohne Öffnen des Geräts; hergestellt aus PA66 mit Kontakten aus versilbertem Messing, für Kabel Ø 9 - Ø 12 mm - Lichtquelle besteht aus mehreren LED-Modulen - Entspricht der Norm UNI 10819 sowie regionalen Gesetzen bezüglich Lichtverschmutzung - Außenschrauben aus Edelstahl - Komplett mit zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (DM) - Die Versionen NEMA haben eine Buchse des Typs NEMA SOCKET, die an den dimmbaren Konverter DALI angeschlossen ist, und einen wasserdichten Kurzschluss-Schutzstopfen, der den Betrieb der Leuchte in On-Off ermöglicht. Diese Versionen sind für die Montage von kompatiblen SMART-Lösungen vorgesehen. - Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhedo-plus-ft-cew
  • ProduktfamilieUrban
  • ProduktgruppeUrban light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)565
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000062
  • ETIM-NameLuminaire for streets and places
  • UNSPSCNameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSCCode39111609
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 23
  • Format2014TitelArea Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 13
  • OmniClassTitelLighting Poles
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien