Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INSERT+ ZERO SM GLASS

INSERT+ ZERO SM GLASS

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Sockel für die Wand- und Deckenbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert - Altersbeständige Silikondichtung - LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V - Zum Schutz der Geräte wird die Verwendung einer Vorrichtung zum Schutz vor möglicher Überspannung auf der Stromleitung empfohlen - Keine sichtbaren Schrauben - Schnelle Installation mit Federn - Die GLASS-Versionen haben einen Frontdiffusor aus gehärtetem und siebbedrucktem Glas
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsert-plus-zero-sm-glass
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)84
  • Breite (mm)114
  • Tiefe (mm)42
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 33
  • Format2014TitelWalkway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien