Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIMIK 10 B C/I

MIMIK 10 B C/I

Wand-und Deckenleuchten LED für den Innen- und Außenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung - Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung - Silikondichtung - LED-Versionen werden inklusive 230/-240 V 50/60 Hz Sicherheitstransformator geliefert - Lieferbare Modelle sind Einzelstrahler M und Doppelstrahler B - Die Ausführungen MIMIK sind mit Linsen mit asymmetrischem Lichtbündel (CP) oder mit runden Optiken mit eng gebündeltem Lichtstrahl (C/I) lieferbar. Die Ausführungen mit Doppelausstrahlung können mit zwei verschiedenen Lichtbündeln (CP+C/I, C/I+C/I) geliefert werden. - Die Modelle mit "CP"-Optik haben eine asymmetrische Lichtverteilung und eignen sich besonders zur Beleuchtung von Rad- und Fußwegen
Technische Spezifikation
  • Referenznummermimik-10-b-ci
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)127
  • Breite (mm)127
  • Tiefe (mm)65
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit