Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIMIK 50 M A60/W

MIMIK 50 M A60/W

LED Wandleuchten-Serie für den Innen- und Außenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227 - Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung ISO 9227 - Silikondichtung - Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck - Platine mit Multichip LED 4000 K und 3000 K - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Die Ausführungen EM/3P können auch zur Notbeleuchtung verwendet werden, Autonomie 3 Stunden - Ni-Cd 3,6 V 4 Ah Akkus, im Notbetrieb mit 3 Stunden Brenndauer, Aufladezeit 24 Stunden - Überbrückungszeit: 3 Stunden - Dimmbare EVGs (DALI) - Die Versionen DALI mit doppeltem Lichtaustritt haben zwei Konverter. Die getrennte Schaltbarkeit wird erreicht durch die Zuweisung und Verwaltung der Adressen im DALI-Protokoll. - Die Umgebungstemperatur für den Betrieb der Versionen DALI beträgt -40 °C. - Die Modelle mit "CP"-Optik haben eine asymmetrische Lichtverteilung und eignen sich besonders zur Beleuchtung von Rad- und Fußwegen - Die B-Ausführungen verwenden zwei getrennte Lichtquellen für eine direkt/indirekte Beleuchtung (DA)
Technische Spezifikation
  • Referenznummermimik-50-m-a60w
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)91
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit