Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOTTURNO 1000

NOTTURNO 1000

Reihe von LED-Wandleuchten für den Innen- und Außenbereich.
Spezifikation
  • - Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil - Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas - Schutzklasse III - Kopfelement aus Edelstahl AISI 304 - Kühlkörper aus Aluminium - Zur Installation des Produkts müssen die als Zubehör erhältlichen speziellen Wandsockel verwendet werden. - Auf Anfrage sind dimmbare DALI-Ausführungen erhältlich - LED-Modelle mit 2700 K und 5000 K auf Anfrage lieferbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummernotturno-1000
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeArchitectural floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)972
  • Tiefe (mm)52
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien