Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THEOS GLASS MINI SR/150

THEOS GLASS MINI SR/150

Serie von LED Straßenleuchten.
Spezifikation
  • - Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung - Verschlussring aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverbeschichtung, nach vorhergehender chemischer Umwandlung, der unverlierbar durch ein Gelenk mit dem Gehäuse verbunden ist - Befestigungsteil für Masten aus Aluminiumdruckguss, körnig grau lackiert, geeignet für Masten Ø 60 mm oder 76 mm - Diffusor aus extraklarem temperiertem Sicherheits-Flachglas - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Je nach Modell sind folgende Optiken verfügbar: SR/075 für enge Straßen und mit einem Verhältnis B/H (Straßenbreite / Masthöhe) bis zu 0,75; SR/100 für zweispurige Straßen mit einem Verhältnis B/H von 1; SR/125 für breite Straßen mit einem Verhältnis B/H von 1,25; SR/150 für breite Straßen mit einem Verhältnis von B/H gleich 1,5 - Dichtung aus beständigem Silikon mit erhöhter Rückfederungsfähigkeit - Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm - Linientrennstecker, der beim Öffnen des Rings automatisch die Stromzufuhr unterbricht - Leistungsstarkes elektronisches Vorschaltgerät - Lieferbar sind Versionen mit ON-OFF-Driver und dimmbar DALI - Entspricht der Norm UNI 10819 sowie regionalen Gesetzen bezüglich Lichtverschmutzung - Außenschrauben aus Edelstahl - Komplett mit zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (DM) - „SECURE LIGHT DISTRIBUTION“-System, das eine einheitliche Verteilung des Lichts auch bei Mängeln einer LED garantiert - Lieferbar sind Ausführungen mit automatischer Leistungsreduzierung - Alle Versionen sind auf Anfrage mit LED mit 3000-K verfügbar - Weitere Farbtemperaturen und Farbtöne auf Anfrage
Technische Spezifikation
  • Referenznummertheos-glass-mini-sr150
  • ProduktfamilieUrban
  • ProduktgruppeStreetlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)193
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)506
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000062
  • ETIM-NameLuminaire for streets and places
  • UNSPSCNameResidential street lights
  • UNSPSCCode39111608
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 19
  • Format2014TitelRoadway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClassTitelStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien