Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PAC-150 180° Double Lock metal roof panel

PAC-150 180° Double Lock metal roof panel

Google-Übersetzung,

PAC-150 Stehfalz-Metalldachpaneele kombinieren die Leistung von halbstrukturellen Metallpaneelen mit der Ästhetik der architektonischen Dachpaneele. Die PAC-150-Dachspule für Feldformungsarbeiten ist nivelliert, um eine hervorragende Ebenheit der Paneele zu gewährleisten. Die maximale Paneellänge ist begrenzt, wenn sie im Werk oder im Laden geformt wird, aber praktisch unbegrenzt, wenn sie vor Ort geformt wird; Die minimale Paneellänge beträgt ca. 4'.

PAC-150-Dachpaneele verfügen über eine Beinhöhe von 1,5 Zoll, die je nach Auftriebsanforderungen des Projekts eine mechanische Feldsäumung auf entweder 90° oder 180° erfordert. Die Paneele haben einen verdeckten Befestigungsclip, der für maximale Designflexibilität ausgelegt ist. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an einen Petersen-Vertreter.

Dieses Paneel kombiniert ein attraktives Dünnrippenprofil mit überlegener struktureller Leistung. PAC-150-Platten sind für die Anwendung auf einer Vielzahl von Substraten in Neigungen von nur 1/2:12 ausgelegt. PAC-150-Dachplatten sind in einer Vielzahl von Breiten von 12 Zoll bis 20 Zoll erhältlich. Zu den verfügbaren Materialien gehören 22- und 24-Gauge-Stahl sowie 0,032- und 0,040-Aluminium.

Regionale Verfügbarkeit
PAC-150 wird nur in Einrichtungen in Georgia, Maryland und Arizona hergestellt; Es können zusätzliche Frachtkosten anfallen.

Gebogene Anwendungen
Die PAC-150-Paneele können bis zu einem Mindestradius von 10' gebogen werden. Das Biegen kann je nach Radius und Länge der Platte vor Ort oder im Werk erfolgen. Wenden Sie sich für Einzelheiten über die Krümmungsfähigkeiten bitte an die Fabriken in Acworth, Ga., oder Annapolis Junction, Md.,.

Seeleute
PAC-150-Platten erfordern die Verwendung mechanischer Verschließer. Beim Nähen von Paneelen auf Neigungen von mehr als 6:12 muss vorsichtig vorgegangen werden, um ein Verrutschen der Nahteinrichtung und daraus resultierende Kratzer in der Oberfläche zu vermeiden, die zum Erlöschen der Garantie führen können. Seamers sind zusammen mit Handcrimpern und anderen Werkzeugen über DI Roof Seamers erhältlich, das der einzige von Petersen Aluminium zugelassene Anbieter dieser Ausrüstung ist.

Spezifikation
  • Features

    • 30 year non-prorated finish warranty
    • Available in four pan variations; smooth, striated, pencil rib or flat rib. Check locally for panel condition availability
    • Maximum panel length of 64’ when factory or shop-formed but virtually unlimited when field-formed
    • Mechanically seamed in the field to 180°
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanel-pac-clad-pac-150-180
  • ProduktfamilieRoof Panels
  • ProduktgruppeRoof Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (Inches)1.5
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofing and cladding units
  • Klassifizierung07 40 00
  • Format2014TitelRoofing and Siding Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27
  • OmniClassTitelRoof Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA