Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tite-Loc Standing Seam metal roof panel

Tite-Loc Standing Seam metal roof panel

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • Herr-Voss-Korrektur eingeebnet
  • Bleistiftrippen (Versteifungssicken) und Riefen sind nur auf Anfrage erhältlich
  • 30 Jahre nicht anteilige Oberflächengarantie
  • Die maximale werksproduzierte Paneellänge beträgt 64' (prüfen Sie im Werk für größere Längen)
  • Wetterfestigkeitsgarantie verfügbar

Tite-Loc-Paneele kombinieren die Leistung von Strukturpaneelen mit der Ästhetik von Architekturpaneelen. Tite-Loc-Platten werden korrigierend nivelliert, um eine hervorragende Plattenebenheit zu erzielen. Für zusätzliche Witterungsbeständigkeit wird eine werkseitig aufgebrachte Dichtstoffraupe aufgebracht. Die maximale Paneellänge beträgt 64' und die minimale Paneellänge 4'. Wenden Sie sich für größere Längen an das Werk.
Tite-Loc-Paneele haben eine Beinhöhe von 2 Zoll, die nach der Installation mechanisch vor Ort gesäumt werden muss. Die Paneele verfügen über ein schwimmendes Clipsystem mit verdeckten Befestigungselementen, das eine thermische Ausdehnung/Kontraktion ermöglicht.

Trimmen

Alle Einfassungen und Verkleidungen müssen vom Hersteller oder qualifizierten Verarbeiter hergestellt werden. Der Anschluss muss aus PAC-CLAD-Aluminium (0,032 – 0,063 Gauge wie angegeben) oder PAC-CLAD-Stahl (24 Gauge oder 22 Gauge wie spezifiziert) sein. Eine 30-jährige, nicht anteilige Oberflächengarantie kann für die Oberflächenleistung gewährt werden. Eine Vinylabdeckung wird bei allen Fertigungsanwendungen empfohlen, bei denen eine zusätzliche Handhabung zu erwarten ist. HINWEIS: Die abziehbare Folie muss sofort nach der Installation entfernt werden.

Installation

Tite-Loc-Platten sind für den Einsatz in architektonischen und strukturellen Bedachungen vorgesehen. Untergründe können 5/8 Zoll (min.) Sperrholz, Nagelbrettisolierung oder ähnliches mit einer Unterlage aus Eis- und Wasserschutz oder 30 # (min.) Dachpappe umfassen, die horizontal von der Traufe bis zum First aufgetragen wird. Andere Substrate können Metalldecks, Pfetten oder starre Isolierungen in Verbindung mit Lagerplatten sein. Eine Tonhöhe von mindestens 1/2:12 ist erforderlich. Kontaktieren Sie Petersen Aluminium für weitere Unterstützung bei Projektdetails.

Für Küstenanwendungen müssen Aluminiumplatten zusammen mit Edelstahlclips für die Oberflächengarantie verwendet werden. Wenden Sie sich an einen Architekten/Ingenieur vor Ort, um die Einhaltung der örtlichen Vorschriften und Bedingungen zu erfahren.

Tite-Loc-Paneele

Tite-Loc-Paneele werden werkseitig auf Länge geformt und vor Ort zu einem 90˚-Schloss vernäht. Die Paneele wurden für die Anwendung auf einer Vielzahl von Substraten auf Dachneigungen mit einer Neigung von nur 1/2:12 entwickelt. Tite-Loc-Paneele sind in Breiten von 12", 16" und 18" erhältlich und können aus 22- und 24-Gauge-Stahl oder .032- und .040-Aluminium hergestellt werden.

Tite-Loc-Nähte

Die Tite-Loc-Verschließmaschine ist bidirektional und bietet Arbeitseinsparungen durch die Fähigkeit, Steigungen hinauf und hinunter zu fahren. Der Verschließer sollte jedoch nur auf Dächern mit einer Dachneigung von 6:12 oder weniger geneigt verwendet werden.

Gebogene Tite-Loc-Dachpaneele

Die Tite-Loc-Paneele können bis zu einem Mindestradius von 20' gebogen werden. Das Tite-Loc-Biegen kann je nach Radius und Länge der Platte vor Ort oder im Werk erfolgen.

Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten zu unseren Biegefähigkeiten bitte an Ihr örtliches Petersen Aluminiumwerk.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerroof-panel-pac-clad-tite-loc
  • ProduktfamilieRoof Panels
  • ProduktgruppeRoof Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofing and cladding units
  • Klassifizierung07 40 00
  • Format2014TitelRoofing and Siding Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27
  • OmniClassTitelRoof Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA