Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)

    SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)

    4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Philips Gardco SoftView LED-Parkhausleuchten verfügen über Edge-Lit-Technologie und bieten visuellen Komfort mit minimaler Blendung, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Eine zusätzliche Uplight-Funktion reduziert den Höhleneffekt für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl. SoftView verfügt über zwei Verteilungsoptionen und vier Lumenpakete, die bis zu 8.614 Lumen für eine ideale Garagenbeleuchtungslösung bieten.

    Spezifikationen
    Konstruktion
    Unteres Gehäuse und oberer Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss. Die obere Polycarbonat-Linse sorgt für Uplight. Untere Linse aus UV-beständigem Acryl.

    IP-Bewertung
    Leuchtenoptik und elektrisches Gehäuse nach IP66 konstruiert.

    LED-Wärmemanagement
    Das Gehäusedesign bietet Wärmeabstrahlungsrippen im oberen Gehäuse, um ein hervorragendes Wärmemanagement bereitzustellen, das für eine lange Lebensdauer des LED-Systems entscheidend ist.

    Lichtmaschine
    Kantenbeleuchtete Lichtleitertechnologie sorgt für blendarme, gleichmäßige Beleuchtung. Bestehend aus 168 LEDs mittlerer Leistung. Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 5700K +/- 250K. Minimaler CRI von 70.

    Optisches System
    Typ 5 symmetrisches und konzentriertes Downlight (CD). Lichtleiterplatte bestehend aus Hochleistungsacrylglas PMMA (Polymethylmethacrylat) in optischer Qualität. Die Light-Guide-Technologie ermöglicht eine optimale Lichtverteilung ohne direkten Blick auf die LEDs und sorgt für eine blendarme, gleichmäßige Ausleuchtung. Bis zu 4 % Uplight eliminieren den Höhleneffekt.

    Elektrisch
    Konstantstromtreiber der UL-Klasse 2. Hoher Leistungsfaktor (mindestens 0,9). 120-277V. 50/60 Hz Umgebungstemperaturbereich: -40 °C (-40 °F) bis 40 °C (104 °F). Unterbrechungs-/Kurzschlussschutz und Spannungsmodusschutz. Optionales 0-10 V Dimmen auf mindestens 10 % Leistung. RoHS-konform. Überspannungsschutzstandard und entspricht den Richtlinien IEEE / ANSI C62.41.2 mit einem Stoßstromwert von 10 KA. Für die Optionen 347ST und 480ST wird ein externer IP68-Abwärtstransformator zur direkten Montage an einer oberflächenmontierten Anschlussdose bereitgestellt. Anschlussdose von anderen geliefert. Weitere Informationen finden Sie in den Installationsanweisungen.

    LED-Leistung:
    PROGNOSEDATEN ZUR LUMENABWERTUNG8 Umgebungstemperatur °C Treiber mA Berechnet L70 Stunden8,9 L70 Pro TM-219,10 Lumenwartung % bei 60.000 Stunden 25°C 1800 >100.000 >60.000 84%

    8. Vorhergesagte Leistung, abgeleitet von Daten des LED-Herstellers und Konstruktionsschätzungen, basierend auf der IESNA LM-80-Methodik. Die tatsächliche Erfahrung kann aufgrund der Anwendungsbedingungen vor Ort variieren.
    9. L70 ist die vorhergesagte Zeit, wenn die LED-Leistung auf 70 % der anfänglichen Lichtleistung abnimmt.
    10. Berechnet gemäß IESNA TM21-11. Die veröffentlichten L70-Stunden sind auf das 6-fache der tatsächlichen LED-Teststunden begrenzt.



    Montage
    Die geformte 16 ga. Verzinkte Stahlplatte wird zur Montage an einer Unterputz- oder Aufputz-Anschlussdose (10,16 cm) (Standard-Anschlussdose anderer Hersteller) geliefert. Integrierte Aufhängelaschen an der Platte unterstützen die Leuchte bei der Verdrahtung. Eine einzelne Schraube sichert die Leuchte für eine schnelle und einfache Installation. Für hängende Montageoptionen hat das Gussteil eine direkte 3/4-Zoll-NPT-Gewindebohrung für die direkte Montage an einem starren 3/4-Zoll-Hängegerät. Die Zapfenmontageoption ist für die Montage an einer Betondecke mit einer Zapfenhalterung aus eloxiertem Aluminium (lackiert passend zur Leuchtenoberfläche) vorgesehen. Die Anordnung ermöglicht (6) inkrementelle Anpassungen der Montagehöhe von 1 Zoll im Bereich von 13 bis 21 Zoll. Am oberen Gussteil befindet sich eine 3/4-Zoll-NPT-Gewindebohrung zur direkten Montage an einem starren oder flexiblen Kabelkanal. Nur Feldinstallation. Halterungssatz wird mitgeliefert.

    Kontrollen
    Motion-Response-Leuchten (IMRI) beinhalten einen Passiv-Infrarot-Bewegungssensor (PIR) (WattStopper FSP-211, ausgestattet mit einer FS-L2W-Linse), der in der Lage ist, Bewegungen innerhalb von 22 Fuß um den Sensor, 360° um die Leuchte herum zu erkennen, wenn er bei einer 8 platziert wird Fußbefestigungshöhe. Nur mit 120-V- oder 277-V-Eingang erhältlich. Die Leistung des Bewegungssensors im ausgeschalteten Zustand beträgt 1 Watt. Wenn bei Motion-Response-Leuchten 10 Minuten lang keine Bewegung erkannt wird, reduziert das Motion-Response-System die Wattleistung um 80 % auf 20 % der normalen konstanten Wattleistung, wodurch die Lichtstärke entsprechend reduziert wird. Wenn vom PIR eine Bewegung erkannt wird, kehrt die Leuchte zu voller Wattleistung und voller Lichtleistung zurück. Drahtloses Fernprogrammiertool verfügbar (FS1R-100) für Feldprogrammierung (separat zu bestellen). Es sind auch drahtlose Steuerungen erhältlich, die die Intelligenz der Bewegungs- und Tageslichterkennung mit drahtloser Technologie kombinieren, sodass Sie sich über das Internet mit Ihrem Beleuchtungssystem verbinden können.

    Vibrations-Resistenz
    SoftView verfügt über eine 3G-Vibrationsbewertung, die den von ANSI C136.31 festgelegten Standards entspricht. Die Tests umfassen Vibration bis 3G-Beschleunigung in drei Achsen, die alle an derselben Leuchte durchgeführt werden.

    Notfall
    Der optionale interne Notbatteriesatz bietet eine Notlichtausgabe für mindestens 90 Minuten, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturbedingungen von 0 °C (-32 °F) bis 35 °C (95 °F). Die EBP-Konfiguration ist für die Verwendung in Kanada nicht verfügbar.

    Fertig
    Zu den standardmäßigen strukturierten Oberflächen gehören: BZ – Bronze strukturiert, WH – Weiß strukturiert, MGY – Mittelgrau strukturiert.

    Auflistungen
    Alle Leuchten tragen UL- oder cUL-Kennzeichnungen für Nassbereiche (falls zutreffend). Geeignet für den Einsatz in Umgebungen von -40° (-40°F) bis 40°C (104°F). SoftView-Leuchten sind vom DesignLights Consortium qualifiziert.

    Eingeschränkte Garantie
    5 Jahre eingeschränkte Garantie. Vollständige Einzelheiten und Ausnahmen finden Sie unter philips.com/luminaires.
    Spezifikation
    • Source - LED
      Voltage(s) - 120, 208, 240, 277, 347, 480, UNIV
      Lumens - 10097, 10168, 10634, 2146, 2223, 2285, 2313, 2324, 2366, 2395, 2436, 2474, 2505, 2522, 2638, 3722, 3854, 3962, 4010, 4031, 4103, 4153, 4223, 4291, 4343, 4374, 4574, 5371, 5563, 5718, 5788, 5817, 5921, 5994, 6095, 6193, 6269, 6312, 6602, 7227, 7484, 7693, 7788, 7827, 7967, 8065, 8202, 8332, 8434, 8494, 8652, 8883, 8960, 9210, 9323, 9370, 9538, 9655, 9818, 9975
      Input watts - 22, 37, 54, 76, 95
      Colour Temperature - 3000K, 4000K, 5000K
      CRI - 70
      Shape - Round
      Distribution Type - Downlight, Type I, Type III, Type V
      Mounting type(s) - Surface, Suspended

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoftview
    • ProduktfamilieGarage & Canopy
    • ProduktgruppeParking Garage & Canopy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)4.79
    • Breite (Inches)18.48
    • Tiefe (Inches)18.48
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit