Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    Google-Übersetzung,
    Placo-Lösungen aus feuchtigkeitsbeständiger Gipsplatte und Glaswolle ISOVER, mit Leistung gegen Feuchtigkeit für Innenwände.
    Spezifikation
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhydro_98-48-400-st125-ru125-st125-ru125-br-lv50
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeMoisture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3.2
    • Tiefe (mm)98
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)37.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit