Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-400-GRX12,5+GRX12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-400-GRX12,5+GRX12,5-BR-LV50

Google-Übersetzung,

Placo-Lösungen aus feuchtigkeitsbeständiger Gipsplatte und Glaswolle ISOVER mit maximaler Leistung gegen hohe Feuchtigkeit für Innenwände und geschützte Bereiche.

Spezifikation
  • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall_placo_brasil_br_73-48-400-grx125-grx125-lv50
  • ProduktfamilieLining
  • ProduktgruppeMoisture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Tiefe (mm)73
Verwandt
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
  • Nettogewicht (kg)24.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameDrywall
  • UNSPSCCode30161503
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung09 29 00
  • Format2014TitelGypsum Board
  • OmniClassNummer23-15 11 11 11
  • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien