Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3.1.2 PARTITION WALLS - Multi-layer
3.1.2 PARTITION WALLS - Multi-layer
3.1.2 PARTITION WALLS - Multi-layer
3.1.2 PARTITION WALLS - Multi-layer
3.1.2 PARTITION WALLS - Multi-layer
    Pladur

    3.1.2 PARTITION WALLS - Multi-layer

    4.5 von 5 Sternen4.5(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Trennwand bestehend aus zwei oder mehr Pladur®-Platten (N, I, H1, SOLIDTEX, F oder OMNIA), die beidseitig an einem verzinkten Stahlrahmen verschraubt sind. Der Rahmen besteht aus Pladur®-Ständern (vertikale Elemente) und Pladur®-U-Profilen (horizontale Elemente). Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Dichtstoffe, Fugenband, wasserdichte/akustische Randfugen etc. sowie Dübel für Boden- und Deckenprofile etc. Die Oberfläche ist vollständig mit Qualitätsstufe 1 (Q1) für Fliesen, Laminate, Unterkonstruktionen etc. versehen. Je nach Oberflächenbeschaffenheit (wird im Design festgelegt) sind auch die Stufen 2 (Q2), 3 (Q3) und 4 (Q4) möglich. Der Kern der Pladur®-Konstruktion ist vollständig mit Mineralwolle gefüllt. Die Montage erfolgt gemäß den Pladur®-Empfehlungen, der Norm UNE 102043 und CTE.

    Spezifikation
    • Interior distribution walls in a single unit of use.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_3_tdstr_3_12
    • Produktfamilie3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Produktgruppe3.1. Estructura simple
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • Klassifizierung09 21 16.33
    • Format2014TitelGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions