Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.6.1 CEILINGS - light NEO suspended
4.6.1 CEILINGS - light NEO suspended
    Pladur

    4.6.1 CEILINGS - light NEO suspended

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Decke bestehend aus einem Doppelrahmen aus auf gleicher Höhe montierten Profilen. Der Hauptrahmen besteht aus Pladur® NEO P-Profilen, die mit Pladur® NEO-Aufhängerklammern und Ø 6 mm-Gewindestangen an der Grundstruktur aufgehängt sind und am Umfang auf Pladur® NEO CP-Profilen gestützt sind. Der Sekundärrahmen besteht aus Pladur® NEO S-Profilen, die mithilfe von Clipverbindungen senkrecht am Primärrahmen im gestanzten Kern befestigt und mit Pladur® MM-Schrauben an den Pladur® NEO CP-Umfangsprofilen befestigt werden. Eine Pladur® Ultra L-TEC- oder Ultra L-TEC H1-Platte wird senkrecht mit dem Primärrahmen verschraubt. Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, elastische Verbindungen usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 2 (Q2), Stufe 3 (Q3), Stufe 4 (Q4), entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit (noch festzulegen). durch das Design). Begründet durch das technische Konformitätszertifikat TC-087066.
    Spezifikation
    • Continuous suspended ceilings for indoor rooms. They are easier to install and provide greater consistency due to the twin frames laid out crosswise to each other. In areas with medium moisture levels, Pladur® Ultra L-TEC H1 boards with secondary frame spacing every 400 mm should be installed.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_4_tec_4_61
    • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
    • Produktgruppe4.6. NEO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit