Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Henkel Polybit Polyproof Ultra FB Post Applied System
Polybit

Henkel Polybit Polyproof Ultra FB Post Applied System

Google-Übersetzung,

Polyproof Ultra ist eine selbstklebende, nachträglich aufgetragene Hochleistungs-Abdichtungsmembran auf HDPE-Basis mit glatter Oberfläche und Trennfolie für eine einfache Installation.

Anwendungsgebiete sind unter anderem unterirdische Betonbauwerke wie:

  • Stützmauern
  • Integraler Bestandteil des Polyproof Ultra FB-Systems zur nachträglichen Anwendung neben Polyproof Ultra Plus
Spezifikation
  • Characteristics:

    - Self-adhesive

    - Provides a water and moisture barrier

    - Cold-applied, easy, and quick to install, no priming required

    - Temporarily UV resistant during application and steel works (45 days during hot climate)

    - Excellent resistance to chemicals, acids, alkalis, salts and other corrosive materials

    - White solar-reflective surface

    Components:

    1. Polyproof Ultra: Post-applied, single layer self-adhesive membrane for waterproofing applications on retaining walls.

    2. Polyproof Ultra Plus TS: single-sided, self-adhesive tape with sanded finish. The carrier is coated with a pressure sensitive adhesive with excellent adhesion to the Polyproof Ultra Plus membrane.

    3. Polyseal 1PU: Highly flexible, non-staining paintable one part polyurethane joint sealant with excellent recovery.

    System specification:

    - Membrane thickness, mm: min 1.2 (ASTM D 3767)

    - Tensile strength [N/mm2]: >28 (ASTM D 412)

    - Peel adhesion to cured concrete, [N/mm]: >1.9 (ASTM D 903)

    - Tear strength, [kN/m]: >130 (ASTM D 624)

    - Lap peel adhesion, [N/mm]: >1.1 (ASTM D 1876)

    - Puncture resistance, [N]: >1000 (ASTM E 154)

    - Hydrostatic pressure resistance at the joints, [12bar or (120m)], No leakage (ASTM D 5385)

    - Lateral water migration resistance @ [12bar or (120m)], Pass (ASTM D 5385)

    - Low temperature flexibility @ -25ºC (ASTM D 1970)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpolyproof-ultra-fb-postapplied
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
  • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
  • Klassifizierung07 10 00
  • Format2014TitelDampproofing and Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeA10
  • CSIUniFormatIITitleFOUNDATIONS

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Vereinigte Arabische Emirate
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit