Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Henkel Polybit Rooftite AC5
Polybit

Henkel Polybit Rooftite AC5

Google-Übersetzung,

Rooftite AC5 ist eine wasserbasierte, abwaschbare und umweltfreundliche Beschichtung aus reinem Acryl, die eine nahtlose Membran bildet, die mehreren aggressiven Chemikalien widersteht und Haarrisse überbrückt. Aufgrund seiner weißen Farbe hat es einen hohen Emissions- und Reflexionsgrad, was die Wärmedurchdringung verringert und Dächer bei heißem Sommerwetter viel kühler hält.

Anwendungsgebiete:

– Industriedächer

– Metalldächer

– nicht begehbare Dächer

Spezifikation
  • Characteristics:

    • Fast curing time. Quick turnaround time for subsequent site works
    • Low VOC, Odorless
    • Tough and durable seamless and monolithic surface
    • High resistance to abrasion, puncture, impact and thermal shocks
    • High resistance to chemicals
    • UV Resistant Coating
    • Easy to apply
    • Excellent surface finish with different colors (Topcoat)
    • Non-Toxic

    Components:

    1. Polyseal 1PU: Highly flexible, non-staining paintable one part polyurethane joint sealant with excellent recovery.

    2. Watertite CL 252: Non-woven sealing tape applied in all corners, joints, edges, floor drains and other penetrations.

    3. Polytherm AC: is a non-toxic, environment-friendly water-based pure acrylic resin proving efficient thermal protection for the entire structure.

    System specification:

    - Density, g/cc: 1.3±0.05 (ASTM D 1475)

    - Tensile strength, [N/mm2]: 1.5 (ASTM D 2370)

    - Elongation, %: >300 (ASTM D 2370)

    - Tear resistance, [lbf/in]: >80 (ASTM D 624)

    - Adhesion (Dry) Steel, [pli]: > 2 (ASTM C 794, ASTM D 903)

    - Water vapor transmission, [g/(h*m2)]: <2 (ASTM E 96)

    - Solar Reflectivity, %: >80 (ASTM C 1549)

    - Water Swelling resistance, [%]: <8 (ASTM D 471)

    - Re-coat interval, [hrs]: 6 (ASTM D 1640)

    - VOC, [g/L]: ≤50 (ASTM D 3960/ASTM D 2369)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrooftite-ac-5
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
  • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof and balcony covering and finish systems
  • Klassifizierung07 14 00
  • Format2014TitelFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 15
  • OmniClassTitelFluid Applied Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Vereinigte Arabische Emirate
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit