Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Henkel Polybit Rooftite C10
Polybit

Henkel Polybit Rooftite C10

Google-Übersetzung,

Rooftite C10 ist eine flüssig aufzutragende Imprägnier- und Schutzbeschichtung mit speziell ausgewählten Polymeren, die eine robuste, flexible und langlebige Beschichtung für Betondächer mit hervorragender UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit bildet. Die weiße Farbe der Beschichtung bietet eine gute Leistung bei der Sonnenreflexion und entspricht somit den Standards und Vorschriften für ökologisches Bauen.

Anwendungsgebiete:

– Gebäude und Villen

– RCC/Umkehrdächer

– Metalldächer

– begehbare Dächer

Spezifikation
  • Characteristics:

    - Forms a highly elastomeric, tough and resilient membrane

    - Environmentally friendly

    - Low VOC

    - Pitch free

    - Single component

    - Easy to apply

    - High tensile strength & elongation

    - Excellent crack bridging properties

    - Excellent UV resistance & weatherability

    - Excellent resistance to water and vapour

    Components:

    1. Polythane P: Hybrid Polyurethane modified with specially selected polymers to form a tough, flexible and durable coating for concrete structures.

    System specification:

    - Density, [g/cc]: 1.25±0.05 (ASTM D 1475)

    - Solid content, [%]: 63±3 (ASTM D 1644)

    - VOC, [g/L]: <20 (ASTM D 3960)

    - Tensile strength, [N/mm2]: >2 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: >500 (ASTM D 412)

    - Crack bridging ability, [mm]: 1.5 (ASTM C 836)

    - Low temperature flexibility, [°C]: -15 (ASTM D 5147)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrooftite-c-10
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hauptmaterial1C Polyurethane
  • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
  • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof and balcony covering and finish systems
  • Klassifizierung07 14 00
  • Format2014TitelFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 15
  • OmniClassTitelFluid Applied Waterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Vereinigte Arabische Emirate
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit